Protection contre les arcs électriques - AF DPC B pour les automatismes différentiels DPC

 

Application: résidentielle, commerciale, industrielle. Standard: EN/IEC 60898-1, EN/IEC 62606, Type A - Ai Principalement utilisé pour garantir la fiabilité, la sécurité, la compacité et la simplicité protection contre les incendies causés par des défauts d’arc dans les installations électriques.

 


Eigenschappen   

  • Pour montage avec 2P Contrôleurs différentiels DPC
  • Puissance nominale maximale 40A
  • Fréquence nominale 50Hz
  • Tension nominale (Un) 230V
  • Plage de tension 0,85 x Un à 1,1 x Un (195,5 à 253V)
  • Protection contre les surtensions 275V
  • Tension de fonctionnement minimale 0,85V x Un (195,5)
  • Tension de fonctionnement maximale 1,1V x Un (253)
  • Degré de protection IP20 suivant EN 60529
  • Connexion de la tension d’alimentation (IN) Bas 
  • Connexion de charge (OFF) Haut 
  • Couple de serrage maximum 3Nm
  • Fonctions de test (min/max) 1/16mm2
  • Câble flexible (min/max) 1/10
  • Test périodique Manuel et automatique 
  • Pouvoirs de denure 10kA
  • Température de fonctionnement -25°C à 40°C
  • Température de stockage -40°C à 75°C
  • Marquage des bornes L1/N, L2/N (2P version)
  • Assemblage de l’AF et du dispositif de protection L’AF doit être du côté charge du coupleur connecté à l’appareil
  • Indication LED AF
    • Rouge fixe - Tension d’alimentation connectée
    • Jaune clignotant - Arc série ou parallèle détectée
    • Rouge clignotant - Surtension détectée
    • Rouge / jaune clignotant - Défaut 
  • Conditions de fonctionnement 28 cycles à 25-55 ° C et 90-95% relatifs humidité de l’air IEC 60068-2  
  • Largeur 3 modules
  • Poids 80g


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Recommandations

Suivant IEC 60364-4-42

  • Bâtiments d’habitation
  • Les bâtiments avec structures tels que les immeubles de grande hauteur, ...
  • Câbles électriques avec des charges lourdes telles que lave-vaisselle, sèche-linge, four, ...

 

Les dispositifs de protection contre les arcs électriques (AFDD) sont inclus dans la norme d’installation européenne CEI 60364-4-42, qui recommande son installation en Europe dans des endroits spécifiques. L’Allemagne utilise la protection contre les arcs électriques dans la norme basse tension DIN VDE 0100-420 à partir de janvier 2018 rendu obligatoire aux endroits indiqués dans le tableau.

 

 

Agrément / Marquage

CEBEC, VDE, CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language