Boîtes de jonction

Une vaste gamme de tableaux pour tout type d'installation photovoltaïque.

Dans une centrale photovoltaïque type, la partie courant continu est une sorte de générateur composé de strings de modules photovoltaïques connectés en série. Grâce à la double isolation et à la résistance aux températures élevées, aux feu, aux rayons UV, à la pénétration de liquides et de corps solides, aux produits chimiques, la gamme Gemini convient parfaitement aux applications photovoltaïques, pour une installation extérieure près des modules. Par ailleurs, ABB a développé, en utilisant les tableaux Gemini, une famille de boîtes de jonction (câblées et certifiées) « plug-and-play » pour répondre aux demandes de nombreuses installations : de la simple installation en chaîne dans les applications résidentielles aux champs solaires de grande envergure.

Principaux avantages     

  • Concept « plug and play »
  • Hautes performances (boîtes de jonction CC à sorties multiples)
  • Niveau de personnalisation élevé avec les produits ABB


Principales fonctionnalités
 

  • Caractéristiques mécaniques : IP66, IK10, GWT 750°C, résistants aux UV et produits chimiques
  • Caractéristiques électriques : double isolation (classe II), Ui/Ue:1000 V AC (1500 V DC)
  • Vaste gamme (en termes de nombre de cellules et systèmes de contrôle)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour en savoir plus

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language