Coffrets Mistral
La gamme de coffrets Mistral associe performance, polyvalence et design élégant. Elle a été conçue dans le but de faciliter et optimiser le travail de l’installateur électricien. Déclinée en deux versions IP41 (saille ou encastrée) et IP65, cette offre permet de répondre aux besoins liés aux installations résidentielles, tertiaires et industrielles, de 63 à 125A.
Principaux avantages
- Gamme complète de 2 à 72 modules, de 1 à 4 rangées,
- Vaste espace interne pour faciliter le câblage,
- Ouverture de porte jusqu'à 180° pour un accès simple à l’intérieur du coffret.
Principales fonctionnalités
- Couleur : RAL 7035 gris et RAL 9016 blanc. Portes disponible en version opaque ou bleu transparent
- Isolation : Classe II
- Indice de protection : IP41 et IP65
- Courant nominal : entre 63 A et 125 A