System pro E  combi

Un système de tableau de distribution modulaire adapté à tous les types d'armoires


Le système de montage rapide et sophistiqué d'ABB facilite l'installation des tableaux de distribution modulaires et se caractérise par sa simplicité, sa rapidité et sa sécurité. Les modules CombiLine peuvent être livrés en trois variantes :

  • Entièrement pré-assemblés (avec ou sans composants)
  • Pièces individuelles
  • En kit

  • Grâce aux retours d'expérience permanents de nos clients, des modules supplémentaires ont été développés pour étoffer la gamme.

    Principales fonctionnalités

    • Sécurité : une vaste gamme de modules vous permet de trouver la solution la mieux adaptée à votre application
    • Rapidité : un gain de temps grâce à un assemblage simple
    • Simplicité : assemblage rapide et simple grâce à un ensemble unique d'outils pour l'ensemble du système de distribution

    Principaux avantages

    • Système de tableau de distribution modulaire jusqu'à 850 A
    • Système de tableau de distribution unique adapté à tous les types d'armoires
    • Le bon module pour chaque type d'application
    • Grâce aux vis Torx uniformes, le système de tableau de distribution CombiLine est encore plus pratique à utiliser

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Outils et support

    Logiciel
    e-Design

    Pour en savoir plus

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language