System pro E  control

Commandez et contrôlez votre technologie avancée


System pro E  control control est la gamme ABB de structures métalliques pour l'automatisation industrielle et les tableaux des appareils de contrôle qui respecte plusieurs normes internationales telles que la CEI 62208 et la nouvelle CEI 61439-1-2. 
Les structures IS2 sont également anti-sismiques selon IEEE Std 693 et sont testées contre les vibrations.
Leurs performances mécaniques élevées, leur robustesse et leur capacité de charge font figures de référence sur le marché et permettent une installation dans des machines, sur des lignes de production, dans des départs-moteurs ainsi que dans tout type d'application de racks 19".
Par ailleurs, la nouvelle gamme System pro E  control control en acier inoxydable AISI304 convient parfaitement aux installations extérieures ainsi qu'aux environnements exigeant un haut niveau d'hygiène.

Principaux avantages

  • La famille d'enveloppes IS2 permet de choisir entre des structures pré-assemblées et une solution en kit.
  • De nombreuses tailles, versions et accessoires pour répondre à la plupart des exigences du secteur industriel.
  • Des performances anti-sismiques et mécaniques élevées pour satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus difficiles.
  • Plusieurs approbations et certifications aux normes internationales sont disponibles pour l'ensemble de la gamme.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Notre offre

Produits et documents

Outils et support

Produits associés

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language