La gamme complète System pro E® energy est parfaitement adaptée aux environnements commerciaux et industriels. La plate-forme comprend des armoires en tôle d'acier murales et au sol, offrant des degrés de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP43 et IP55. Un aménagement intérieur commun et des jeux de barres pour l'ensemble de la plate-forme complète permettent aux utilisateurs d'intégrer facilement tous les types d'appareils électriques basse tension ABB, pour construire des panneaux de distribution jusqu'à 800A.
La gamme a été développée pour une configuration simple et facile et offre une flexibilité maximale au tableautier et à l'installateur, pour construire le tableau de distribution pour n'importe quelle application. System pro E® energy est simple à planifier, monter et sûr à mettre en œuvre.
La gamme System pro E® energy comprend deux types d'armoires et un système de configuration interne.