Applications et fonctions

free@home features and applications

Construisez ou réaménagez votre maison avec le système domotique ABB-free@home®. Découvrez l'avenir de la vie intelligente et la gamme de fonctionnalités aujourd'hui. Découvrez également à quel point il est facile d'intégrer l’équipement domotique. Optez pour la commodité et l'efficacité ultimes.





lights---philips-smaller

Tirez le meilleur parti de votre maison grâce à l'éclairage intelligent

ABB-free@home® offre un contrôle polyvalent de l'éclairage. Tant pour les pièces individuelles que pour l'ensemble de la maison. Vous optimisez ainsi l'atmosphère et les économies d'énergie.

Créez sans effort l'atmosphère parfaite, que ce soit pour une soirée confortable sur le canapé ou un dîner animé entre amis. Grâce à la domotique intelligente, vous pouvez facilement définir des horaires d'éclairage et les activer d'une simple pression ou même par commande vocale.

Contrôlez vos lumières où que vous soyez - utilisez les interrupteurs pratiques, votre smartphone ou votre tablette. Ainsi, vous contrôlez toujours la lumière confortablement, que vous soyez à la maison ou sur la route.

Nos solutions intelligentes vous aident non seulement sur le plan de la commodité, mais aussi sur celui de la durabilité. Établissez des stratégies d'éclairage de manière à ce que les lampes ne soient allumées qu'en cas de besoin et qu'elles soient toujours à la bonne luminosité. Ils contribuent ainsi à réduire la consommation d'énergie et à utiliser l'électricité de manière plus efficace.








free@home-blinds

Contrôle intelligent des jalousies et des stores

Automatisez facilement vos stores, auvents et volets avec ABB-free@home®. Contrôlez-les en fonction des données météorologiques, des paramètres horaires ou avec un réglage manuel pour un contrôle maximal de la lumière et de l'intimité.

Adaptez vos stores à la luminosité, à la température, à la pluie et à la vitesse du vent. Vous bénéficiez ainsi toujours d'une lumière parfaite et d'une protection optimale. Vous voulez plus de confort ? Réglez vos jalousies pour qu'ils se déplacent automatiquement au lever et au coucher du soleil ou à l'heure de votre choix. Cette automatisation maison augmente l'efficacité énergétique, protège votre maison des intempéries et permet un contrôle idéal de la lumière.

Simple, confortable et durable !

free@home-blinds


Heating and cooling

Chauffage et refroidissement intelligents

Profitez d'un climat intérieur parfait avec ABB-free@home®. Le système relie tous les composants du chauffage, de la ventilation et de la climatisation pour un contrôle précis de la température.

Réglez la température de chaque pièce en fonction de vos habitudes et de vos préférences, afin de toujours bénéficier d'un confort optimal. Grâce aux liaisons sans fil pour le chauffage et les contacts de fenêtre, l'installation est facile et l'extension flexible.

Économisez de l'énergie en abaissant automatiquement la température lorsque vous n'êtes pas à la maison, sans compromettre le confort. Que vous soyez à la maison ou sur la route, vous pouvez facilement gérer le système CVC via les commandes murales, votre smartphone ou votre tablette.

Du chauffage traditionnel au chauffage par le sol, ABB-free@home® vous aide à optimiser votre consommation d'énergie et vous assure une maison agréable et confortable.



tenton

Un air intérieur sain

Une qualité optimale de l'air intérieur est importante pour votre santé et votre confort. Avec ABB-free@home® et ABB Tenton®, vous contrôlez facilement la qualité de l'air dans votre maison.

Le Tenton mesure et surveille des indicateurs clés tels que la température, l'humidité, les niveaux de CO2 et de COV. Le système garantit ainsi un environnement de vie sain et agréable.

En cas d'écart par rapport aux seuils fixés, vous recevrez automatiquement des notifications. Cela vous permet de faire des ajustements rapides et d'optimiser la qualité de l'air dans votre maison.

Avec ABB Tenton®, vous combinez confort, santé et technologie intelligente pour une maison fraîche et saine.

tenton


Free-at-home-app-welcome-incoming-call

Quelqu’un frappe à la porte ...

Rendez votre maison plus sûre et plus pratique grâce aux systèmes de communication porte avancés ABB-free@home®.

   - Toujours connecté : avec l'application ABB-Welcome, vous gérez la communication porte depuis n'importe quel endroit. Voyez qui se présente à votre porte, parlez aux visiteurs et déverrouillez la porte directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

   - Intégration harmonieuse : le système de communication porte fonctionne parfaitement avec les autres fonctions d'ABB-free@home®, ce qui facilite encore la gestion de votre maison.

Cette technologie intelligente renforce la sécurité de votre domicile et vous offre la tranquillité d'esprit où que vous soyez.

 



appliances

Des appareils électroménagers qui coopèrent efficacement

ABB-free@home® gère sans effort les appareils intelligents Miele et Home Connect. Créez des programmes uniques, tels qu'un mode "tout éteint", qui permettent aux appareils de travailler ensemble de manière efficace.

Prêt avec la lessive ? Votre lave-linge et votre sèche-linge enverront une notification instantanée à votre panneau de contrôle ou à votre application dès qu'ils auront terminé. Gagnez du temps et profitez d'un confort ultime avec ABB-free@home®.

appliances
free@home dancing

Thank you for the music

Transformez votre maison en salle de concert avec le système audio sans fil de Sonos, entièrement intégré à ABB-free@home®.

 - Contrôlez tous vos haut-parleurs Sonos via les commandes murales, l'écran tactile ou l'application.

 - Profitez des appareils Sonoro élégants qui allient parfaitement l'esthétique et la technologie.

Un simple ajout permet de connecter le système audio à
ABB-free@home® sans câbles supplémentaires. Réglez les chansons et le volume à l'aide de votre interrupteur préféré ou de l'application
ABB-free@home® Next.

integrations and addons

Intelligent, plus intelligent, le plus intelligent

Pour améliorer l'expérience de la maison intelligente, nous travaillons avec plusieurs partenaires qui contribuent à une solution complète de l’équipement domotique. Découvrez les différentes possibilités d'intégration, des systèmes d'éclairage et de musique aux appareils électroménagers.

Caractéristiques

scenes

Des configurations propres

Avec ABB-free@home®, vous créez facilement des programmes personnels qui contrôlent plusieurs appareils en même temps. Vous combinez l'éclairage, le brise-soleil et la température en une seule commande. Créez des programmes adaptés à votre humeur, à vos activités ou à l'heure de la journée et contrôlez-les à l'aide d'un interrupteur, d'un panneau tactile ABB tel que OneTouch, de votre smartphone ou de votre tablette.

Les programmes personnalisables permettent de personnaliser entièrement votre maison. 

Commodité et personnalisation vont de pair.


 

presence simulation

Il y a toujours quelqu'un à la maison …

Avec la simulation de présence ABB-free@home®, on dirait que vous êtes chez vous même si ce n'est pas le cas.

 - Sécurité : en imitant les activités quotidiennes, telles que l'allumage des lumières, le déplacement des jalousies et le fonctionnement des appareils électroménagers, il est difficile pour les intrus de s'apercevoir que votre maison est vide.

 - Horaires personnalisés : programmez facilement vos routines via l'application, pour que votre maison vive comme vous le souhaitez.

 - Tranquillité d'esprit : que ce soit en vacances ou en soirée, votre maison est protégée.


 


 
geofence

Geofencing : votre maison pense avec vous

ABB-free@home® Geofencing automatise les fonctions de la maison en fonction de votre position.

 - Actions intelligentes : les lumières, les thermostats et les systèmes d'alarme s'ajustent automatiquement lorsque vous entrez ou sortez.

 - Économiser l'énergie : passez en mode économie d'énergie dès que vous vous absentez. Cela permet de réduire le chauffage et la climatisation et d'éteindre les appareils.

 - Commodité : votre maison est toujours prête lorsque vous rentrez chez vous, 100 % facilité d’utilisation.


 

everything off

Les petits yeux fermés et les becs fermés !

ABB-free@home® permet d'éteindre facilement tous les appareils connectés en appuyant sur 1 bouton.

 - Contrôle centralisé : contrôlez tout via un interrupteur mural, un smartphone ou une tablette.

 - Économie d'énergie : évitez la consommation inutile d'énergie et réduisez vos coûts.

 - Sécurité : les dispositifs éteints réduisent les risques d'incendie. Profitez-en en toute sérénité.

ABB-free@home® rend votre maison plus intelligente, plus efficace et plus sûre, contribuant ainsi à un mode de vie durable.


.

Informations système complémentaires

Select region / language