Présentation

1183x353_Header_Farbwand

L'innovant système de gestion technique de bâtiments Busch-free@home® propose d'innombrables possibilités d'aménagement créatif. Vous pouvez effectivement aménager votre domicile en fonction de vos préférences et de vos idées personnelles – aujourd'hui, mais demain aussi.

Une mise en service et une configuration deux fois plus faciles


overview-twice-as-easy-fath21Busch-free@home® connecte toutes les fonctions nécessaires à un système de gestion technique de bâtiments et la communication de porte dans un système unique, simple à comprendre et à utiliser. La première configuration du système par l'installateur-électricien se fait au moyen d'une application. La mise en service est particulièrement rapide et permet d'économiser du temps de travail précieux.

Une mise en réseau complète


overview-total-networking-fath21Busch-free@home® transforme votre maison ou votre appartement en un chez soi intelligent. Qu'il s'agisse des volets, de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation ou de la communication de porte – confort, sécurité et puissance se contrôlent désormais enfin de manière intuitive. Cela peut se faire par le biais d'un interrupteur au mur, par commande vocale ou à distance par le biais d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Toutes les fonctions de la maison peuvent, en outre, être commandées de manière automatique – en fonction d'un calendrier, du lever ou du coucher du soleil, de la température ou de la présence d'occupants – ou par l'actionnement d'un bouton. Toute combinaison des différentes fonctions est ainsi possible.

Une installation facile

overview-easy-installation-fath21

L'installation est aussi flexible que possible. Grâce aux capteurs, aux actionneurs et aux détecteurs connectés par fil ou sans fil, ainsi qu'à la configuration et l'utilisation par le biais de l'application, le système est à l'épreuve de l'avenir et garantit, sans dépense supplémentaire, la réussite assurée de l'installateur-électricien et facilite le travail au client final. Un autre avantage du système Busch-free@home® réside dans le fait que le système peut être monté aussi bien de manière centralisée – les actionneurs étant dans l'armoire de commande – que décentralisée, les actionneurs étant montés directement derrière les capteurs dans la boîte encastrée.

Plus d'informations

Select region / language