La passerelle Modbus KNX d'ABB est un appareil d'installation compact et modulaire permettant l'intégration de serveurs Modbus RTU et d'appareils KNX TP. La passerelle Modbus RTU – KNX TP est une passerelle bidirectionnelle avec 100 points de données configurables librement. L'appareil fonctionne comme un client Modbus RTU et facilite l'intégration de serveurs Modbus qui prennent en charge le protocole RTU via RS-485.
Une application de configuration de dispositif (DCA) gratuite et optionnelle est disponible pour simplifier la configuration, permettant l'exportation et l'importation de liaisons Modbus-KNX sous forme de modèles. Des modèles de composants Modbus peuvent également être téléchargés à partir d'une base de données.