Aperçu

ABB i-bus® KNX est synonyme de maisons intelligentes et de contrôle intelligent du bâtiment. Avec ce système innovant, tous les appareils communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un seul câble bus installé à côté des lignes électriques normales. Cela signifie que toutes les fonctions électriques sont connectées via le système bus dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Le standard KNX


knx_logo_292x196ABB i-bus® KNX est basé sur la technologie simple mais éprouvée de KNX, le premier standard ouvert au monde pour contrôler tous les types de bâtiments intelligents - industriels, commerciaux ou résidentiels.

Avantages


benefits_buildingtree_292x196Avec le système ABB i-bus® KNX, les bâtiments sont plus faciles à gérer et à contrôler, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité, sécurité, économie et commodité. La polyvalence d'une installation électrique ABB i-bus® KNX permet d'adapter facilement l'environnement de travail et de vie quotidienne - aujourd'hui et à l'avenir - aux besoins de l'individu.

Applications

applications_building_292x196La gamme de produits ABB i-bus® KNX comprend des composants couvrant tout le spectre d'applications dans les bâtiments d'aujourd'hui. De l'éclairage et de la commande des stores au chauffage, à la ventilation, à la sécurité et à la gestion de l'énergie, etc. 


Informations supplémentaires

Select region / language