Propriétés

features_header_1183x353

KNX relie tous les composants de l'installation électrique dans un système interconnecté, garantissant ainsi la transparence et l'utilisation des informations dans tout le système. Dans ce système, tous les appareils communiquent via un seul câble bus. Cela permet d'intégrer tous les différents sous-systèmes fonctionnels au sein du bâtiment dans une solution homogène.

Gamme complète

La gamme de produits ABB i-bus® KNX comprend des composants qui couvrent l'ensemble des applications dans les bâtiments modernes, Depuis la commande de l'éclairage et des volets roulants au chauffage, en passant par la ventilation, la sécurité et la gestion de l'énergie, et bien plus encore.

Éclairage

Lighting_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX offre un éclairage optimal pour les bâtiments industriels, de bureaux et résidentiels. Les exigences d'éclairage sont surveillées et contrôlées. Les sous-systèmes (tels que la commande d'éclairage 1 - 10 V, DALI) et leurs interfaces sont également pris en charge.

Installations de chauffage, ventilation et climatisation


heating_buildings_292x196Le système intelligent de gestion des bâtiments ABB i-bus® KNX intègre le chauffage, la climatisation et la ventilation pour une gestion de l'air uniforme et efficace. Les valeurs de température mesurées dans les pièces sont enregistrées et transmises dans le système de chauffage et de climatisation afin d'obtenir une température et une qualité de l'air optimales.

Ombrage


shading_buildings_292x196Les stores et fenêtres avec lamelles réglables en fonction du soleil, commandés par capteur, permettent un éclairage optimal et contribuent à l'amélioration de la climatisation des pièces.

Sécurité


security_buildings_292x196La combinaison des composants de sécurité ABB (p. ex. détecteurs de fumée, contacts de fenêtre) et des appareils ABB i-bus® KNX (terminaux et modules de sécurité) permet une surveillance optimale du bâtiment et avertit en cas d'accès non autorisé. Les centres d'appels d'urgence peuvent également être notifiés immédiatement en cas de besoin. Des alarmes techniques de détection (eau, fumée, gaz) peuvent également être intégrées.

Gestion de l'énergie


energymgmt_buildings_292x196ABB i-bus® KNX est conçu pour réduire les coûts d'exploitation et utiliser l'énergie nécessaire de la manière la plus efficace et la plus économique possible. Les solutions de commande et d'interface polyvalentes du système intelligent de gestion des bâtiments ABB i-bus® KNX sont particulièrement adaptées à cette tâche.

Utilisation et affichage


useroperation_buildings_292x196Une représentation claire du processus de commande dans un bâtiment est une condition préalable au confort et à la sécurité d'utilisation. Des dispositifs de commande, de signalisation et de commande polyvalents permettent de visualiser le statut. Les saisies de l'utilisateur s'effectuent par les touches, sur l'écran tactile ou sur un ordinateur.

Informations supplémentaires

Select region / language