Module de boîtes aux lettres

Module vidéo

Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Élargit le module audio à encastrer avec fonctionnalité vidéo.
Caméra vidéo avec commutation jour/nuit automatique et LEDs infrarouges pour éclairer les scènes de nuit.
Chauffage intégré pour éviter la formation de buée sur la lentille.
Angle de détection horizontal/vertical: 86°/67°
Réglage de l’angle horizontal/vertical: +/-15°, réglable mécaniquement
Unités de consommation: 4

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C

Version

E-No 964 970 195 module caméra
291_Kameramodul

Module audio à encastrer

Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
Permet la communication audio.
Relais intégré pour actionner la gâche.
8 entrées pour raccorder les touches de sonnerie.
Niveau sonore de parole réglable.
Avec interface pour raccorder l’extension de touches à encastrer.
Avec interface pour raccorder le module de caméra.
Unités de consommation: 2

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 68 mm x 126 mm x 31 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra, du module de caméra 180° et du module d’état.

Version

E-No 964 950 295 Module audio à encastrer, 8x 
E-No 964 950 195 Module audio à encastrer, 8x (modèle de fin de série, ne convient pas pour une utilisation avec l'interface de caméra et du module de caméra)

 

Extension de touches à encastrer

Élargit le module audio à encastrer de 12 autres entrées binaires.
Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
Avec interface pour raccorder les extensions de touches à encastrer supplémentaires.
Le module audio à encastrer peut être élargi au maximum de 99 entrées pour touches de sonnettes à l’aide de l’extension de touches à encastrer.
Unités de consommation: 1

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 68 mm x 50 mm x 24 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.

Version

E-No 964 921 395 Extension de touches à encastrer, 12x
E-No 964 920 995 Extension de touches à encastrer, 12x (modèle de fin de série, ne convient pas pour une utilisation avec l'interface de caméra et du module de caméra 180°)
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language