Stations intérieures pour portier vidéo ABB-Welcome

ABB-Welcome Panel 7''

Visionner l’image vidéo du portier vidéo extérieur. Pendant la conversation, une image du visiteur peut être prise et sauvegardée dans la mémoire d’images.
En cas d’appels de porte manqués, trois images du visiteur sont automatiquement sauvegardés dans la mémoire d’images.int
Avec la fonction mains libres. Volume du mode mains libres réglable.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Pour le montage apparent.
Emplacement pour carte SD pour l’extension de la mémoire d'images.
Taille de l'écran: 17,8 cm (7'')
Résolution de l'écran: 800 x 480
Unités de consommation: 11

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 155 mm x 218 mm x 29 mm

Version

E-No 964 750 005 ABB-Welcome Panel 7'', blanc
E-No 964 750 025 ABB-Welcome Panel 7'', anthracite
E-No 964 750 035 ABB-Welcome Panel 7'', alu

panel fraui

Portier vidéo intérieur vidéo avec écran tactile 5''

Visionner l’image vidéo du portier vidéo extérieur. Pendant la conversation, une image du visiteur peut être prise et sauvegardée dans la mémoire d’images.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Profondeur de l'appareil pour un montage encastré dans un boîtier encastré: 15,75 mm.
Profondeur de l'appareil pour un montage apparent: 21,5 mm.
Résolution de l’écran: 480 x 854
Unités de consommation: 3

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

Version

E-No 964 750 045 portier vidéo intérieur vidéo écran tactile 5'’, blanc
E-No 964 750 055 portier vidéo intérieur vidéo écran tactile 5'’, noir

panel frau br

Portier vidéo intérieur audio avec écouteur ABB-Welcome

Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Pour le montage apparent.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 198 mm x 81 mm x 38 mm

Version

E-No 964 020 005 portier vidéo intérieur audio avec écouteur, blanc
E-No 964 020 025 portier vidéo intérieur audio avec écouteur, anthracite
E-No 964 020 035 portier vidéo intérieur audio avec écouteur, alu

Portier vidéo intérieur audio sans écouteur ABB-Welcome

Avec la fonction mains libres. Volume du mode mains libres réglable.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Version

E-No 964 006 002 portier vidéo intérieur audio sans écouteur, blanc
E-No 964 006 042 portier vidéo intérieur audio sans écouteur, anthracite
E-No 964 006 932 portier vidéo intérieur audio sans écouteur, alu

Portier vidéo intérieur audio avec écran (sidus) ABB-Welcome

Ecran monochrome éclairé affichant les fonctions les plus importantes (p. ex. sonneries, conversation, mode sourdine) et le menu des paramètres
Avec fonction mains libres. Volume du mode mains libres réglable.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Pour le montage encastré dans deux boîtiers encastrés.
Taille de l'écran: 3,8 cm (1,5'')
Unités de consommation: 2

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C

 

Version

E-No 964 007 002 portier vidéo intérieur audio avec écran (Sidus), blanc
E-No 964 007 102 portier vidéo intérieur audio avec écran (Sidus), blanc brillant
E-No 964 007 042 portier vidéo intérieur audio avec écran (Sidus), anthracite
E-No 964 007 932 portier vidéo intérieur audio avec écran (Sidus), alu

sidus 2ww
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language