Station vidéo extérieure ABB-Welcome

Caméra vidéo avec commutation jour/nuit automatique et LEDs infrarouges pour éclairer les scènes de nuit.
Unité mains libres et module de bouton rétro-éclairé.
La feuille imprimée estampée est incluse.
L’outil de montage est inclus.
Pour le montage encastré avec boîtier de montage encastré.
Pour le montage apparent avec boîtier de montage apparent.
Angle de détection horizontal/vertical: 86°/67°
Réglage de l’angle horizontal/vertical: +/-15°, réglable mécaniquement
Unités de consommation: 8

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C

Ne convient pas pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.

Versions 

Panneau frontal métallique de 3 mm, surface revêtue en blanc.
Panneau frontal de 3 mm en acier inoxydable, surface brossée 

Blanc
E-No 964 750 105 interphone extérieur vidéo 1x, blanc
E-No 964 750 205 interphone extérieur vidéo 2x, blanc
E-No 964 750 305 interphone extérieur vidéo 3x, blanc
E-No 964 750 405 interphone extérieur vidéo 4x, blanc
E-No 964 750 605 interphone extérieur vidéo 6x, blanc
E-No 964 750 805 interphone extérieur vidéo 8x, blanc
E-No 964 750 205 interphone extérieur vidéo 12x, blanc

Acier inoxydable
E-No 964 750 195 interphone extérieur vidéo 1x, acier inoxydable
E-No 964 750 295 interphone extérieur vidéo 2x, acier inoxydable
E-No 964 750 395 interphone extérieur vidéo 3x, acier inoxydable
E-No 964 750 495 interphone extérieur vidéo 4x, acier inoxydable
E-No 964 750 695 interphone extérieur vidéo 6x, acier inoxydable
E-No 964 750 895 interphone extérieur vidéo 8x, acier inoxydable
E-No 964 750 295 interphone extérieur vidéo 12x, acier inoxydable
E-No 964 750 185 interphone extérieur vidéo 1x 180 degrés, acier inoxydable
E-No 964 751 185 interphone extérieur vidéo 1x avec module d'affichage, acier inoxydable
E-No 964 750 995 interphone extérieur vidéo 9x avec module d’état, acier inoxydable
2TMA020010N0045_292x195
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language