Avantages

Basé sur une technologie de pointe, le système ABB-Welcome® offre une association parfaite entre flexibilité, confort et style. L’installation et l’utilisation de systèmes d’interphone modernes sont plus simples et plus pratiques. Grâce à son éventail de solutions exigeantes, ABB-Welcome® satisfait également aux exigences maximales liées à la communication et la sécurité.

Confort

La conception intuitive permet d’utiliser les stations extérieures et intérieures sans explication complémentaire. Grâce à des icônes de bouton ordinaires mais remarquables et ergonomiques et grâce à leur finition lisse, ABB-Welcome® fait facilement partie de votre vie. Des caractéristiques pratiques de communication entre les unités et la gestion de votre domicile permettent de vous simplifier la vie.

Simplicité

 

Un bon design signifie non seulement un aspect séduisant, mais aussi un bon fonctionnement. ABB-Welcome® se caractérise par un style moderne et un look élégant. D’autre part, le système est facile à mettre en œuvre avec plusieurs options. Le système d’interphone ABB-Welcome® peut être facilement rééquipé dans des maisons et des systèmes, ou être utilisé pour des nouvelles constructions. Sa mise en service élémentaire et son design universel génèrent une atmosphère de confort, d’harmonie et de style.

welcome_advantages_simpl_390x292

Sécurité

 

Se sentir libre tout en conservant une sécurité maximale. Les systèmes d’interphone ABB offrent la sécurité nécessaire pour tous les types de construction. Grâce aux maisons équipées avec des stations extérieures fiables, vous pouvez choisir d’intégrer différents contrôles d’accès, une vidéosurveillance avancée et bien plus encore.

Flexibilité

 

ABB-Welcome® adopte un principe de conception élémentaire : modulaire avec un nombre minimal de modules.

Le système d’interphone ABB-Welcome® garantit de la flexibilité pour tous les types de projet. Il convient à toutes les tailles de projet : depuis les résidences privées jusqu’aux immeubles d’habitation, gratte-ciel ou bâtiments administratifs. Le système innovateur peut être continuellement modernisé : Avec de nouvelles solutions et au-delà des limites spatiales.

welcome_advantages_modul_390x292

Pour plus d'informations

Select region / language