Installation

Le système de communication ABB-Welcome® peut être rapidement monté et installé par une seule personne. Un système unique est composé au minimum d’une station extérieure et d’une station intérieure, ainsi que du contrôleur système. Ce système peut être modernisé avec des composants système supplémentaires. Tous les appareils sont reliés entre eux par la ligne de bus à 2 fils. Cette technologie permet de remplacer facilement les vieux systèmes de clochette par ABB-Welcome®.

Système de bus à 2 fils


Deux fils - Deux fois plus simples à installer. L’interphone ABB-Welcome® fonctionne systématiquement avec un système de bus à 2 fils. Cela signifie que les lignes existantes peuvent être facilement réutilisées dans des circonstances normales. Grâce à la structure modulaire des stations extérieures, les installateurs-électriciens peuvent choisir parmi un grand nombre d’applications : Maisons individuelles, maisons collectives et complexes résidentiels.  Le système ABB-Welcome peut ainsi être utilisé en nouvelle construction et être intégré a posteriori en cas de modernisation d’immeubles de tout type.

Le contrôleur système : le cœur du dispositif

Le contrôle pour plus de confort. Toutes les lignes sont reliées au contrôleur système ABB-Welcome®. Il gère et commande le système de l’interphone. Le contrôleur système, « cerveau » de tous les appareils, est installé obligatoirement et exclusivement dans chaque système d’interphone. Il délivre non seulement le courant, mais gère également l’ensemble de la communication et du contrôle entre les stations extérieures et intérieures des bâtiments, les stations passerelles et l’accès en général. Tant le contrôleur standard que le mini-contrôleur du système sont mis à disposition pour répondre aux différents besoins du projet.

systemzentrale-mini-1000x500i

Typologie du système

ABB-Welcome®
ABB-Welcome® vous permet de sélectionner plusieurs types de liaison système afin de satisfaire aux exigences liées aux différents bâtiments. Chaque système possède 2 types de connexions permettant de commander la distribution des bâtiments. L’une des structures est la connexion « en boucle » (1), ce qui signifie que tous les appareils doivent être installés successivement. Vous pouvez ainsi très facilement installer plus d’une station intérieure en parallèle.

La connexion « par branche » (2) permet d’installer des interphones dans des immeubles. Le principal avantage est de conserver la connexion stable de tous les appareils lorsqu’un dispositif tombe en panne. Pour les projets avec des exigences variées, vous pouvez fusionner les liaisons en boucle et par branche (3).

welcome_installation_system_390x292

Pour plus d'informations

Select region / language