Disjoncteur de protection du moteur

Des interrupteurs fiables, comme toujours


Les interrupteurs fermés de la gamme eOT sont destinés à servir de disjoncteurs moteur

La série est certifiée UL508 et 98 :

  • Sectionneur en boîtier plastique, 16 à 80 A - Versions UL/NEMA 3R/12 et 4/4X.
  • Sectionneur en boîtier tôle d’acier , 16 à 100 A - Versions UL/NEMA 1 et 3R/12.
  • Sectionneur en boîtier acier inoxydable, 16 à 100 A - Versions UL/NEMA 4/4X.


Avantages

  • Utilisation comme disjoncteur moteur
  • Installation simple et sécurisée
  • Adapté aux environnements humides et corrosifs


Caractéristiques

  • Homologation cUL, certification UL 508 et 98, puissance nominale
  • Conception sécurisée contre les contacts accidentels
  • Bornes de prise à actionnement autonome
  • Extrêmement compacts
  • Aucune pontage requis pour les interrupteurs en boîtier plastique
  • Les boîtiers plastique et de type 1 disposent en haut et en bas d’un passage d’introduction de câble

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Select region / language