Interrupteurs de sécurité Charge intensive
Toutes les interrupteurs de sécurité Charge intensive de la série sont disponibles en versions sécurisées et non sécurisées de 30 à 1200 A. La série est conforme et certifiée aux normes en vigueur pour ce type d’appareils UL98, UL50, UL50E, NEMA KS-1 et CSA. Les boîtiers en acier, acier inoxydable ou acier résistant aux acides satisfont les exigences de toutes les classes de protection NEMA.
- Haute puissance
Grâce à leur protection contre les courts-circuits 200 kA, les dispositifs EOH et EOHU sont adaptés à toutes les applications même les plus exigeantes. Les interrupteurs de sécurité ABB sont parfaits pour les équipements de service.
- Installation simple
L’espace intérieur généreux et les bords arrondis garantissent un câblage sécurisé, simple et rapide. Joints pour toutes les classes de protection NEMA inclus.
- Économies de maintenance
Les inserts de commutation modulaires et leurs composants faciles à remplacer réduisent temps d’arrêt et coûts.
- Sécurité améliorée
Ponts de commutation doubles visibles par la fenêtre dans un insert de commutation moderne et protégé contre les contacts accidentels.