Interrupteurs-sectionneurs en coffret
Sécurité et fiabilité
Les interrupteurs en coffret sont utilisés dans de nombreuses applications en tant que sectionneurs principaux. Notre offre compte des interrupteurs-sectionneurs de haute qualité entre 16 et 1 600 A (CEI), dans des coffrets en plastique, métalliques, acier inoxydable résistant aux acides et aluminium.
- Longue durée de vie et grande résistance
Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Prévention des accidents électriques
Installation et maintenance sûres grâce à des fonctions telles que les poignées cadenassables, le verrouillage du couvercle et les fonctions de relâchement de pression du gaz.
- Sélection rapide et simple
Notre outil de sélection d'interrupteurs-sectionneurs basé sur le web permet à l'utilisateur de choisir simplement le meilleur interrupteur pour son application.
- Réduction du temps et des coûts d'installation
De nombreux accessoires sont disponibles. Tous les accessoires sont listés pour chaque interrupteur.