Caractéristiques générales
Fiche de couplage avec sécurité enfant
- 2,5A - 2P - 250V~
- Distance entre les prises 19mm
- En plastique
- Classe II
- Disponible en ivoire ou en noir
Fiche universelle avec double système de mise à la terre (mise à la terre de la broche et du bord)
- 10/16A - 2P+A - 250V~
- Distance entre les broches 19mm, Ø diamètre des broches: 4,8 mm
- Pour câbles ronds de Ø 11 mm maximum, avec sortie latérale
- Disponible en ivoire ou en noir
Fiche universelle avec double système de mise à la terre (broche et anneau de mise à la terre)
- 10/16A - 2P+A - 250V~
- Distance entre les broches: 19mm, Ø diamètre des broches: 4,8 mm
- Pour câbles ronds de Ø 11 mm maximum, avec sortie axiale
- Avec ou sans anneau de traction
- Disponible en ivoire