Busch-art linear®

Select Language
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Penser à demain.

busch-art-linear_Banner

Busch-art linear® constitue l'équilibre parfait entre le design et la nature, entre un produit industriel et les impératifs écologiques. Notre nouvelle gamme d'accessoires de câblage comprend des interrupteurs mécaniques et électroniques qui peuvent être intégrés dans les systèmes domestiques intelligents, ABB-free@home® et
ABB i-bus® KNX, dans un design unique et durable.

Sa multitude de matériaux est à la fois variée et uniforme. Les surfaces parfaites qui flottent au-dessus du cadre confèrent à Busch-art linear® une légèreté unique. La série complète met l'accent sur la durabilité des matériaux et de la production.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Contactez-nous
sustainability busch-art linear
Des interrupteurs de haute qualité qui maximisent les valeurs durables

Avec un processus de production qui permet d’économiser 82 % des émissions de CO2, nous travaillons également pour votre avenir. Il ne suffit plus qu’un objet soit beau et fonctionnel. Elle doit désormais aussi contribuer à améliorer la vie des gens et à respecter l’environnement.

depth busch-art linear
Surfaces profondes : des contours qui reflètent la clarté et l'élégance

Busch-art linear® se caractérise par la précision de ses contours - des contours qui reflètent la clarté et l'élégance. Les surfaces parfaites qui flottent au-dessus du cadre confèrent à Busch-art linear® une légèreté unique.

versatility busch-art linear
Les matériaux et les couleurs sont polyvalents : verre, métal, plastique élégant

Busch-art linear® est le résultat d'un examen intensif de la forme, du matériau et de la couleur. Et, sa multitude de matériaux est à la fois variée et uniforme.

Toutes les fonctions dans un design commun

Busch-art linear® offre une gamme complète pour toutes les applications - de la commande de stores et d'éclairage aux prises de courant et aux variateurs de lumière, en passant par les fonctions spéciales. Il couvre un large éventail d'exigences fonctionnelles. D'autres applications sont encore à venir. En outre, tous les cadres de recouvrement sont disponibles en versions de 1 à 5 plis. Ils peuvent être montés verticalement et horizontalement.

La conception des interrupteurs varie de simple à sophistiquée grâce à l'utilisation de différents matériaux. La gamme de commutateurs convient donc à toutes les applications : résidentiel, commercial et hôtelier.

functions busch-art linear
pen3
Conception

Busch-art linear® est un interrupteur dont les lignes très précises créent un aspect élégant et moderne. Les surfaces parfaites semblent flotter au-dessus du cadre.
La différence réside dans la légèreté de sa conception.

hand3
Choix

Pas de stress de sélection avec Busch-art linear®. Grâce à leur design neutre, les interrupteurs peuvent être utilisés dans n'importe quel intérieur. La large gamme de couleurs mates ou brillantes, ainsi que le choix du verre et des métaux, sont conçus pour répondre à une grande variété d'exigences.

socket3
Durabilité

Il ne suffit plus qu'un objet soit beau et fonctionnel. Elle doit désormais aussi contribuer à améliorer la vie des gens et à respecter l'environnement. Avec un processus de production qui permet d'économiser 82 % des émissions de CO2, nous travaillons également pour votre avenir.

list3
En bref

Busch-art linear® est un interrupteur au design intemporel, basé sur des matériaux durables. C’est une contribution à la conception de notre maison intelligente, en harmonie avec l'environnement et dans le respect de celui-ci.

Le contrôle au bout des doigts avec ABB Trevion®.

trevion-busch-art-linear2

Que ce soit sur la surface du panneau de commande ou sur un écran intégré, vous pouvez découvrir une nouvelle façon révolutionnaire de contrôle. Des icônes personnalisables visualisent les différentes fonctions que vous avez intégrées dans votre interrupteur. Cela permet une commande intuitive combinée à une technologie novatrice.

Documents

Produits et Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language