Sécurité maximale dans les bâtiments pour les personnes et les biens de valeur

Dispositifs de détection d'arc électrique (AFDD's)

Chaque année, plus de deux millions d’incendies d’origine électrique se déclarent en Europe. Plus d’un tiers de ces sinistres sont dus à des arcs électriques dangereux.
Les S-ARC1 et DS-ARC1 offrent une sécurité maximale dans tout type de bâtiment, assurant ainsi la protection des personnes et des biens de valeur. Grâce à la détection précoce des arcs électriques et à la coupure automatique du circuit concerné, ces AFDD (Arc Fault Detection Device) assurent une protection fiable et complète dans toutes les configurations d’installation.

 

Avantages produits

  • Détection et prévention rapides et précises des risques d’incendie.
  • Recommandés pour diverses applications conformément à la norme IEC 60364-4-42.
  • Montage rapide et simple grâce aux peignes de raccordement et accessoires standards du System pro M compact®.
  • Font partie intégrante de la gamme System pro M compact®.
  • Autotest continu garantissant sécurité totale et continuité de service.

Plus d’informations

Notre gamme

Outils et support

 

Select region / language