Disjoncteurs modulaires

La sécurité et le confort sans compromis

Les disjoncteurs modulaires protègent les installations contre les surcharges et les courts-circuits, garantissant ainsi des manœuvres fiables et sécurisées. La gamme System pro Compact S200 propose des dispositifs limiteurs de courant qui assurent une protection contre les surintensités. Ils disposent de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement magnétique pour la protection contre les courts-circuits.

Principaux avantages

  • Gamme complète et très vaste de MCB couvrant la plupart des applications et marchés
  • Conformes aux normes internationales
  • Certificats, documentation, formation ou informations de base pour aider les clients dans leur travail quotidien
  • Gain de temps et d’espace grâce au contact auxiliaire unique à fixation inférieure.

Principales fonctionnalités

  • La gamme MCB permet de choisir différentes courbes (B, C, D, K, Z), configurations (1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P), pouvoirs de coupure (jusqu’à 25 kA) et courants nominaux (jusqu’à 63A)
  • Conformité aux normes produits internationales :
    • CEI/EN 60898-1
    • CEI/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5
    permettant une utilisation dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
  • Bornes cylindriques doubles 35 mm2 et 10 mm2 pour les applications industrielles exigeantes. Câblage transversal simple grâce à l’insertion des jeux de barres dans la partie arrière du bornier et à l’entrée de câbles par l’avant dans le système de connexion double cage.
  • Indication réelle de la position du contact, directement connectée au contact mobile, pour plus de confort et de sécurité

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Présentation

S300P

  • Découvrez le nouveau niveau de performance, d'efficacité et de sécurité avec les disjoncteurs modulaires S300P.
  • Le S300P est entièrement compatible avec les accessoires System pro M compact® existants d'ABB et garantit une protection fiable dans les applications exigeantes telles que les applications industrielles, les bâtiments commerciaux, les centres de données et la mobilité électronique en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant la continuité de service.
  • De plus, la nouvelle génération S300P offre de nouvelles fonctionnalités : le Trip Position Indicator (TPI), le clip double rail DIN et un QR code pour un accès rapide à la documentation, aux certificats et aux données techniques.
  • S300P a des pouvoirs de coupure jusqu’à maximum 25kA et des courants nominales allant jusqu’à maximum 63A.
  • Cette solution innovante favorise le développement durable en optimisant l'efficacité énergétique et en minimisant les déchets matériels, contribuant ainsi de manière significative à des opérations durables.
  • La gamme répond au label ABB EcoSolutions et au format de déclaration environnementale PEP ecopassport (vérifié par un organisme tiers ISO14025).

S200C 

  • Les disjoncteurs S200C sont conçus avec précision pour optimiser l'espace dans les installations, ce qui en fait un excellent choix pour une variété d'applications.
  • Cette série polyvalente comprend des configurations suivantes:
        - 1P+1P & 2P en 1M
        - 3P + 4P en 2M
  • Avec des pouvoirs de coupure allant jusqu’à maximum 10kA, nous répondons efficacement aux exigences des secteurs tertiaire, industriel, maritime et ferroviaire.
  • Cette solution innovante favorise le développement durable en optimisant l'efficacité énergétique et en minimisant les déchets matériels, contribuant ainsi de manière significative à des opérations durables.
  • La gamme répond au label ABB EcoSolutions et au format de déclaration environnementale PEP ecopassport (vérifié par un organisme tiers ISO14025).

S200

Conçu pour garantir efficacité et protection

  • Pour installations domestiques ou petites installations commerciales avec un pouvoir de coupure jusqu’à 10 kA
  • Pour installations industrielles avec un pouvoir de coupure jusqu’à 25 kA
  • CEI/EN 60898-1, CEI/EN 60947-2 et de nombreuses autres normes et homologations
  • Mise à disposition d’une vaste gamme d'accessoires

Versions spéciales

  • Développées pour répondre aux besoins des différents segments
  • S 200MUC pour applications CA/CC
  • S 200MTUC pour applications ferroviaires
9PAA00000360175_720x540_S200

S200M 

  • Pour les installations commerciales avec un pouvoir de coupure jusqu’à 10 kA
  • Pour les installations industrielles avec un pouvoir de coupure jusqu’à 25 kA
  • Conforme aux normes CEI / EN 60898-1, CEI / EN 60947-2 et à de nombreuses autres normes et homologations
  • De 0,5 à 63 A, en courbes B, C, D, K et Z
     
 

 

9PAA00000337634_720x540_S200M

SN201

  • 1P + N dans un seul module
  • Totalement intégré à la famille pro M
  • Partage des nombreux accessoires
  • Porte-étiquette pour une identification plus simple de la ligne protégée
  • Indicateur de position du contact sur le niveau, avec la couleur verte/rouge
9PAA00000360336_720x540_SN201

SU200M

  • Développé pour le marché UL/CSA
  • UL1077 ou UL 489
  • CSA 22.2 No. 235
  • CSA 22.2 No. 5
  • Versions spéciales disponibles avec bornes à languette annulaire
9PAA00000089205_720x540_SU200M

S200MUC 

  • Développé pour les applications en courant continu
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 10 kA
  • Conforme aux normes CEI / EN 60898-1, CEI / EN 60947-2 et à de nombreuses autres normes et homologations
  • De 0,2 à 63 A, en courbes B, C, K et Z 
     
9PAA00000280415_720x540_S200MUC

S200MR 

  • Développé pour le raccordement avec cosse à câble
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 15 kA
  • Conforme aux normes CEI / EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 n° 235 et à de nombreuses autres normes et homologations
  • De 1 à 63 A, en courbe K
     
9PAA00000354332_720x540_S200MR

Accessoires Rail DIN

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents

Produits associés

Points forts

Outils et support

Select region / language