Select Language
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Commandes motorisées & réenclencheurs automatiques

Renforcez vos installations, avec la commande à distance automatisé

Key visual - web banner 2024

Les commandes motorisées (MOD) pour les disjoncteurs et les différentiels ainsi que les réenclencheurs automatiques (AR) pour les interrupteurs différentiels permettent le contrôle à distance de l'appareillage de protection, partout où la continuité de service est critique, en particulier dans les installations difficiles d'accès.

L'intégration au système de gestion d'énergie InSite permet une connectivité accrue et un contrôle à distance automatisé

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Les avantages principaux

arrows crossing
Continuité de service

Maintenez votre installation opérationnelle pour économiser du temps et de l'argent

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution
Compacte

Performances optimisées dans un design compacte pour réduire l'encombrement de l'installation.

wide-range-pictogram
Efficace

Une gamme complète et flexible pour couvrir de nombreuses applications et d'adapter votre installation en fonction de vos besoins spécifiques.

connectivity2
Connecté

La gamme peut s'intégrer au système de gestion d'énergie InSite grâce à des interfaces de communications compactes.

Caractéristiques principales

  • Connexion facile avec un adaptateur pour commander le levier de l'appareil de protection
  • Le repérage au laser assure une lisibilité dans le temps et évite les erreurs de câblage
  • Combinaison avec de nombreux accessoires et interfaces de communication
  • Indicateur LED en face avant pour vérifier facilement l'état de fonctionnement de l'appareil
  • Verrouillage manuelle de l'activation/désactivation de la commande motorisée
  • Les tensions disponibles (24-48 V AC/DC et 230-240 V AC), donnent plus de flexibilité à l'installation du client
  • Le QR Code permet d'accéder facilement aux infos produit

Gamme de produits

MOD_web
Les commandes motorisées (MODs)


Les commandes motorisées permettent le contrôle à distance de l'appareillage qui leurs sont accouplés. Ils sont particulièrement adaptés aux systèmes centralisés (de grande taille ou difficiles d'accès) et lorsque de multiples interventions quotidiennes sont nécessaires, telles que les lignes électriques sans surveillance, les lignes de sécurité et les stations sans surveillance.

AR_web
Les réenclencheurs automatiques (ARs)


Les réenclencheurs automatiques permettent le réenclenchement de l'appareillage associé en cas de déclenchement intempestif telle qu'une surtension liée à la foudre. Ces dispositifs sont particulièrement adaptés aux systèmes sans surveillance ou lorsque la continuité du service doit être garantie.

ARH_web
Les réenclencheurs automatiques avec système de contrôle (F3C-AR230C)

Le système de réenclenchement automatique avec système de contrôle réenclenche l'interrupteur différentiel connecté uniquement après avoir vérifié qu'il n'y a plus de défauts effectifs dans le système protégé par l'interrupteur différentiel.
En cas d'arrêt intempestif ou de dysfonctionnement temporaire, une réactivation est toujours possible dans les 24 heures qui suivent.

Applications

Plus d'infos

Produits et documentation

Navigation Produits
Documentation
Loading documents
Select region / language