Disjoncteur compact S200C

Untitled-3 (1)

Taille compacte, protection renforcée

Les disjoncteurs S200C sont compacts, ce qui les rend idéaux pour un gain de place dans l'installation. Les disjoncteurs compacts séries 1P+1P en 1M, 2P en 1M, 3P et 4P en 2M offrent un pouvoir de coupure de 4,5 kA à 10 kA pour des applications allant du résidentiel à l'industrie, en passant par les secteurs maritime et du ferroviaire.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Solution compacte

Permet d'économiser 50 % d'espace supplémentaire dans l'installation.
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Installation facile

Alimentation, raccordement et combinaison flexibles, montage et démontage faciles.
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Polyvalent

Large gamme avec différentes homologations de qualité pour couvrir de nombreuses applications, notamment le secteur maritime et ferroviaire.
sustainability-ee

Réduire l'impact environnemental

Améliorer la recyclabilité, minimiser les pertes d'énergie et prolonger la durée de vie des produits sont des éléments clés de notre programme ABB EcoSolutions™. Associé aux Déclarations Environnemen-tales de Produit (DEP), il contribue à renforcer nos efforts en matière de développement durable.

Caractéristiques principales

  • Installation facile : alimentation par peigne de raccordement ou câbles possible, par le haut ou par le bas.
  • Clips hautes performances facilitant le montage et le démontage, garantissant un retrait aisé d'un nombre d'appareils alimentés par jeux de barres.
  • Code QR et informations imprimées au laser. Emplacement pour code QR avec informations pertinentes. Les principales informations techniques et le code produit sont imprimés au laser sur la face avant, visibles même une fois l'appareil installé.
  • Espace dédié aux étiquettes pour identifier clairement les lignes protégées
  • Sécurité garantie : Indication claire de l'état du contact avec indication I-ON/0-OFF en vert/rouge sur la manette
  • Combinaison avec accessoires : Possibilité de monter les contacts de signal et auxiliaires sur le côté droit ou gauche, assurant la compatibilité avec tous les accessoires compacts System Pro M via les interfaces SCC-IH6R et SCC-IH6L.
     

Produits associés

Les applications

Rail
Ferroviaire
Marine
Naval
residential_head_image
Résidentiel
Commercial-_292x146
Tertiaire

De nombreuses certifications sont disponibles : NF, IMQ, KEMA, IRAM, VDE, CEBEC, LR, RINA, RCM, AENOR et CCC

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Outils et support

Select region / language