ABB EQmatic

layout_eqmatic_final_1183x353

Analyseur d'énergie

Le nouvel analyseur de données ABB EQmatic est une solution compacte pour surveiller, enregistrer, visualiser et analyser les données d'énergie et de consommation des compteurs d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur via KNX, M-Bus ou Modbus RTU. L'interface utilisateur Web est configurable individuellement selon les exigences respectives et permet d'identifier les pertes d'énergie et d'optimiser durablement les coûts énergétiques.


Principaux avantages :

  • Réduction des coûts et économies d'énergie accrues
  • Aide à la mise en œuvre de systèmes de gestion de l'énergie, par exemple ISO 50001
  • Installation et mise en service rapides et faciles, aucun logiciel PC supplémentaire n'est nécessaire
  • Intégration de compteurs indépendants du fabricant (compteurs d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur) via une configuration de compteur personnalisée


Caractéristiques principales :

  • Détection automatique des compteurs ABB EQ (séries A et B) et des analyseurs de réseau M4M
  • Gestion de la charge, fonction d'alarme et surveillance des paramètres environnementaux
  • Options de stockage local et de partage de données
  • Intégration dans ABB Ability ™ Energy and Asset Manager
  • Analyse graphique des données via des tableaux de bord / diagrammes graphiques et des options d'exportation de données

Interface utilisateur : configurable individuellement


La mise en service et l'exploitation sont effectuées via l'interface utilisateur graphique basée sur le Web. Pour une surveillance détaillée, les appareils offrent plusieurs fonctions d'analyse telles que l'analyse des données historiques, les fonctions de benchmark, l'analyse des coûts selon le consommateur, les valeurs instantanées, etc. . Diverses fonctions d'exportation (e-mail, FTP) pour un traitement ultérieur des données et des options de connectivité (Modbus / TCP, RestAPI) pour l'intégration dans des systèmes de supervision (par exemple SCADA, BMS, etc.) sont disponibles.


Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.

Pour plus d'informations, visitez la page


En savoir plus sur

Select region / language