Compteurs de puissance M1M 15, M1M 20 et M1M 30

La mesure, en toute simplicité

Découvrez les nouvelles gammes de multimètres et wattmètres ABB M1M 15, 20 et 30, une solution facile pour toute application standard dans les bâtiments et l'industrie, offrant exactement ce qui est nécessaire pour surveiller le système électrique et analyser la qualité de l'énergie dans un seul appareil.

Les nouveaux wattmètres M1M permettent de répondre facilement et à moindre coût aux principales exigences de sous-comptage et de surveillance de la qualité de l'énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels, qu'ils soient de petite ou de moyenne/grande taille, par exemple à l'intérieur des tableaux de correction du facteur de puissance, des centres de contrôle des moteurs ou des tableaux de distribution secondaire.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

Gamme de produits

power-meter-product-range-M1M-15-min
M1M 15

M1M 15 est un compteur multifonction complet pour la surveillance des systèmes électriques, principalement destiné à la mesure des paramètres électriques de base et aux applications pour la répartition des coûts des consommations d'énergie.

power-meter-product-range-M1M-20-min
M1M 20

Le M1M 20 est un wattmètre comprenant des mesures de THD et d'import/export (4 quadrants) pour les applications de base d'analyse de la qualité de l'énergie telles que la gestion du facteur de puissance et la surveillance de la production locale d'énergie.

power-meter-product-range-M1M-30-min
M1M 30

M1M 30 est un wattmètre offrant des fonctionnalités complètes en termes d'analyse de la qualité de l'énergie, telles que la mesure jusqu'à la 40ème harmonique et une mémoire interne pour l'enregistrement des données, permettant de cibler par exemple les applications de gestion de la demande.

Offre connexe

Vidéos

Produits et téléchargements

Produis
Téléchargements
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language