Solution ABB EQmatic

Energy Analyzer

Les appareils ABB EQmatic Energy Analyzer sont une solution compacte de surveillance, d'enregistrement, de visualisation et d'analyse des données de consommation et d'énergie par M-Bus. L'interface utilisateur en ligne est adaptée aux besoins individuels et permet d'identifier les appareils consommateurs d'énergie et d'optimiser durablement les coûts énergétiques.


Avantages :

  • réduction des coûts et économies d'énergie
  • accompagnement dans la mise en œuvre de systèmes de gestion de l'énergie, par exemple ISO 50001
  • installation et mise en service simples et rapides, aucun logiciel PC supplémentaire nécessaire

Propriétés :
  • détection automatique des compteurs ABB EQ (séries A et B)
  • enregistrement des données en local
  • analyse de données et exportation via l'interface utilisateur

Interface utilisateur : configurable individuellement

La mise en service et l'exploitation sont effectuées via l'interface utilisateur graphique en ligne. Pour une surveillance détaillée, les appareils offrent plusieurs fonctions d'analyse telles que l'analyse des données historiques, les fonctions de comparaison, l'analyse des coûts par consommateur, les valeurs instantanées, etc. Le tableau de bord configurable offre une vue d'ensemble rapide des données de mesure et des analyses les plus importantes selon les exigences du client. Diverses fonctions d'exportation sont disponibles pour le traitement ultérieur des données.

Versions

QA/S 3.16.1 Energy Analyzer, 16 appareils, M-Bus, MDRC

L'Energy Analyzer 16 groupes permet d'analyser jusqu'à 16 compteurs M-Bus.

QA/S 3.64.1 Energy Analyzer, 64 appareils, M-Bus, MDRC

L'Energy Analyzer 64 groupes permet d'analyser jusqu'à 64 compteurs M-Bus.

QA-S 3.16.1

En savoir plus

Select region / language