L'intégration de dispositifs intelligents et numériques dans les Système de gestion de l'énergie InSite a élargi ses capacités, améliorant la surveillance, les alertes et le contrôle. Grâce à des accessoires intelligents tels que le signal/contact auxiliaire, le système peut désormais fournir une indication claire des contacts et des défauts pour les MCB, RCBO et RCCB, améliorant ainsi les performances et la maintenance.
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • svenska
  • Türkçe
  • français (Belgique)

Technical documentation and support

Learn more with our resources and contact us for purchasing information.

Get started Contact us

Principaux avantages

Space_Saving_picto
Gagner de l'espace

Conception compacte et efficace avec connexion plug-and-play.

main-benefits-easy-to-install
Gagner du temps lors de l'installation

Processus de câblage et d'installation simplifié grâce à la détection et à l'affectation automatiques.

main-benefits-protection-v2-297
Améliorer la capacité de prévention des défaillances

Alertes cruciales en cas de déclenchement des disjoncteurs adjacents, afin de faciliter la maintenance et le dépannage.

DES configurator connection
Connectivité

Surveillance et contrôle complets avec les unités de contrôle InSite SCU100 et SCU200.

Gamme de produits

Combine les fonctions d'un dispositif de signalisation et d'un dispositif auxiliaire dans un design élégant et peu encombrant, dispositifs auxiliaires et de signalisation intelligents peuvent être connectés à des unités de contrôle via un câble plat, ce qui permet d'avoir un accès direct à l'information. connexion plug-and-play pour les capteurs, et sont compatibles avec la plupart des gammes de MCB et RCD d'ABB. La gamme comprend INS-S/H, qui peut se connecter à la fois à SCU100 et à SCU200. Les dispositifs sont détecté automatiquement et attribués dans le serveur web, fournissant des alertes et des informations cruciales lorsqu'un commutateur adjacent se déclenche.
Modules E/S numériques peut se connecter aux unités de contrôle InSite, SCU100 et SCU200. La gamme comprend trois appareils : Module d'entrée DM11, module de sortie DM00 et module d'entrée/sortie DM10. Ils sont compatibles avec divers accessoires et produits, notamment le System pro M compact® ; les accessoires pour MCB et RCD, les produits pour rail DIN et les compteurs à impulsions tels que les compteurs d'eau et de gaz. Ils offrent des fonctions polyvalentes, notamment la lecture de l'état des contacts, l'activation ou la désactivation des lignes et la collecte de la consommation.
Connection technology and Tap-off Unit
Technologie de connexion

- Connexion directe à l'unité de contrôle, sans outils spéciaux.
- Les capteurs sont connectés à l'unité de contrôle à l'aide d'un câble plat flexible et de connecteurs à déplacement d'isolant.
- L'emplacement des capteurs peut être personnalisé afin de garantir un positionnement précis pour des mesures exactes.

Principales applications

FAQ


Combien d'accessoires intelligents peuvent être connectés à une seule SCU100 ou SCU200 ?

La SCU100 permet de connecter jusqu'à 96 "points" via le bus InSite, tandis que la SCU200 permet de connecter jusqu'à 32 “points&rdquo ; où :

  • Un capteur de courant pèse 1 point
  • Un module d'E/S DMxx pèse 4 points
  • Un contact intelligent INS-S/H pèse 1 point

Quels sont les appareils ABB compatibles avec l'appareil auxiliaire et de signalisation intelligent INS-S/H ?

INS-S/H est compatible avec :

  • MCBs S200 et S300P
  • RCDs F200
  • RCBOs DS201
  • AFDDs S-ARC1 et DS-ARC1
  • Interrupteurs-sectionneurs SD200

Est-il possible d'avoir des données historiques liées aux entrées d'impulsions collectées avec un module DM ?

Oui, cela est possible avec le SCU200 à partir de la version 1.3 du micrologiciel.

Est-il possible de collecter des impulsions à partir de compteurs d'impulsions par le biais d'un module DM ? Quelles sont les caractéristiques du contact à impulsion à lire par un module DM ?

Oui, c'est possible : pour être détectée par le module, l'impulsion doit avoir une durée minimale de 5 ms, et l'intervalle de temps minimal entre deux impulsions doit être de 10 ms (100 Hz).

  ;

Produits et documentation

Premiers pas
Documentation technique
Navigateur de produits

Installation manual

INS-S/H

Open

Installation manual

DM I/O modules

Open

Declaration of conformity

Open

Select region / language