Système de mesure et de contrôle de l’énergie

Une nouvelle solution efficace et innovante
  

Le système de mesure et de contrôle (CMS) est un système de mesure ultra-compact et haute performance pour la surveillance des circuits électriques. Il est constitué d'une unité de commande et de capteurs disposant de plusieurs plages de mesure et de différentes possibilités de montage. La gamme de CMS est spécifiquement conçue pour satisfaire aux exigences de surveillance de l'alimentation et d'analyse de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les applications critiques.

Par l'intermédiaire du serveur web intégré, le CMS700 permet un accès facile pour la collecte, l'analyse et le téléchargement de données. Cela permet d'optimiser l'analyse de la consommation d'énergie et la gestion de puissance du système, pour garantir en permanence aux clients utilisateurs une alimentation et un service sans interruption. L’unité centrale CMS peut être interrogé à distance par le biais de différentes interfaces de protocoles de communication.

Les capteurs CMS mesurent tout type de courant : continu, alternatif ou mixte, dans une large plage allant jusqu'à 160 A. La nouvelle génération de capteurs de courant ouvert, qui représente une solution innovante et perçue comme hautement qualitative, permet une adaptation efficace des installations existantes et garantit une flexibilité maximale dans l'adaptation et l'optimisation des opérations d'entretien.


  Principaux avantages  

  • Encombrement minimal (Gain de place car suppression des compteurs)
  • Facilité d’installation, pas d’outils spécifiques nécessaires
  • Procédure de configuration initiale simple
  • Capteur unique pour tous les types de courant : alternatif ou continu jusqu’à 160 A
  • Installation ou extension possible à tout moment grâce aux capteurs ouverts
  • Méthode de mesure sans contact et câblage minimal pour la stabilité et la fiabilité du système

Principales fonctionnalités

  • Extensible – C'est-à-dire que l'utilisateur peut choisir librement le nombre de points de mesure dont il a besoin
  • Installation facile – Tous les composants sont reliés sur un câble plat qui fait gagner du temps à l'installation et permet un excellent aperçu de l'unité de distribution
  • Flexible - Peut être utilisé dans tous les types d'applications jusqu'à 160 A AC/DC pour chaque dérivation
  • Produit toujours à jour à la dernière version grâce au micrologiciel évolutif du CMS700

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Zoom

Présentation

Capteurs CMS

Petite taille, grande performance

Les capteurs CMS de 18 ou 25 mm de large sont les capteurs de courant haute performance les plus compacts du marché. Ils permettent d'effectuer des mesures extrêmement précises et efficaces et sont souples pour s'adapter à tout type d'installation, grâce à la possibilité de mesurer dans un seul dispositif les courants AC, DC ou mixtes jusqu'à 160 A (TRMS).

Les capteurs peuvent être montés sur tous les composants pour rail DIN, les composants SMISSLINE ou fixés directement aux câbles, minimisant le câblage dans l'armoire de distribution.

Les données de mesure sont transmises numériquement par le biais de la nappe réseau de chaque capteur à l'unité de commande. Ceci réduit le nombre de câbles dans les unités de distribution et maximise la sécurité des valeurs de mesure transmises. Les possibilités offertes par le système sont multipliées par les nouveaux capteurs de courant ouvert qui permettent une installation rapide et simple sans interruption de l'alimentation grâce à leur forme en U. L'adaptation de l'installation existante est garantie ainsi qu'un câblage plus rapide grâce à ces capteurs, qui peuvent être installés sans outils spéciaux.

Unité de contrôle CMS

Mesures et fonctionnement plus efficaces

Les unités de commande sont nécessaires pour alimenter les capteurs CMS, traiter les données des capteurs, accéder aux données de mesure localement ou à distance et effectuer toutes les configurations du système. Le nombre de capteurs pouvant être connectés est de 96   avec le CMS700. Le processus de mesure sans contact élimine depuis le début les sources d'erreur potentielles.

Avec le CMS700, l'acquisition des données est améliorée, ce qui facilite les mesures d'énergie et de puissance dans le circuit principal surveillé par le dispositif, ainsi que le calcul dans chaque point de mesure connectée. Les protocoles de communication comprennent Modbus TCP/IP et SNMP v.1, 2 et 3, garantissent la facilité de connexion à une GTB et la sécurité maximale des données grâce à la nouvelle version chiffrée. Par le biais du serveur web intégré, le CMS700 permet un accès facile aux données pour leur collecte.

Technologie de raccordement CMS

Montage facile des câbles

Pour connecter les capteurs à l'unité de commande, un câble plat (Nappe réseau CMS) et des raccords autodénudants (connecteurs) sont nécessaires. Le montage des câbles est très simple. Les raccords autodénudants peuvent être connectés par application d'une pression au câble plat : rapide, simple et fiable.

Une large gamme de nappes est maintenant disponible (jusqu'à 30 m de long, avec une longueur disponible prédéfinie de 5 m, 10 m, 30 m) permettant une grande flexibilité pour toutes les applications.

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language