Parafoudres - OVR

Protection contre les surtensions et la foudre


La gamme OVR a été conçue pour protéger les circuits électriques contre les surtensions transitoires et les risques causés par la foudre et les opérations sur le réseau électrique.

Principaux avantages

  • Décharge les surtensions dues à la foudre (impacts directs et indirects) ou aux opérations de commutation
  • Limite les pics de tension à un niveau acceptable pour l'équipement
  • Accroît la qualité de service et la durée de vie de l'équipement

Principales fonctionnalités

  • Une gamme complète de parafoudres pour toutes les applications : Type 1, Type 2, Type 3, Data, PV et autoprotégés avec disjoncteur
  • De nombreux avantages : Indicateur de fin de vie, système de réserve de sécurité, débrochables, télésignalisation
  • Gamme disponible pour tous les réseaux électriques (TT, TNC, TNS, IT)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Zoom

Gamme de produits

Outils et support

Select region / language