Parafoudres connectés eOVR

Contrôler à distance la continuité de service

eOVR key visual

Découvrez la nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR. Le besoin de surveillance à distance de toutes les données des produits pour améliorer l'utilisation augmente dans le monde entier, en particulier dans les bâtiments intelligents, les centrales électriques intelligentes, les hôpitaux, les Datacenter et les éoliennes.

L’eOVR augmente les fonctionnalités du parafoudre en combinant un Parafoudre de la gamme OVR avec un module numérique communicant avec le serveur. Il est ainsi possible de protéger les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service. 

 

Principaux avantages

operational continuity
Continuité de service


Le parafoudre assure le fonctionnement du système en protégeant l'équipement et en limitant les pics de surtension.

cloud data
Accès aux données en temps réel


eOVR offre la possibilité de surveiller à distance la fin de vie du parafoudre, les événements de surtension précédents et diverses autres données pour améliorer la protection du parafoudre.

predictive maintenance
Maintenance prédictive


L'intersection numérique de toutes les données surveillées par eOVR permet à l'utilisateur d'être alerté des actions de maintenance préventives et correctives à effectuer pour assurer une protection efficace contre les surtensions.

 

Caractéristiques principales

  • Parafoudres de type T1-T2, T2 et T2-T3 pour gérer les conséquences directes et indirectes des surtensions  
  • Compatible avec System pro M compact® InSite, ABB Ability™ et les tierces parties
  • Recommandations de maintenance proactives basées sur des données surveillées en temps réel
 

 

Connectez eOVR au système intelligent de distribution d'énergie

 

En savoir plus

 

Offre produits associés

Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.

Pour plus d'informations, visitez la page


Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language