OVR PV 1500
Alors que le marché photovoltaïque s'apprête à passer à des tensions supérieures à 1 000 V, notre gamme se composait jusqu'ici de deux valeurs de tension, uniquement adaptées aux installations de 600 V et 1 000 VCC. Nous avons su anticiper cette tendance et lançons un nouveau produit dans la gamme OVR PV, spécialement conçu pour les tensions de 1 500 VCC. Nous sommes les premiers à proposer une solution dédiée à ce type d'application.
Principaux avantages
- Meilleur retour sur investissement pour l'utilisateur final ! Nous sommes les seuls à proposer des parafoudres PV dédiés aux installations de 1 500 VCC. Ainsi, les panneaux solaires peuvent produire plus d'énergie même en conditions nuageuses, au bénéfice du client final !
- Réduction des coûts ! Automatiquement protégé jusqu'à 10 kA, l'OVR PV 1 500 VCC permet de s'affranchir des protections complémentaires ! L'installation est ainsi plus sûre, car les risques d'incendie sont réduits.
- Pas de coûts supplémentaires ! Ces produits sont conçus dans une optique de durabilité : ils permettent aux clients de concevoir des systèmes en s'appuyant sur des produits qui respectent déjà les futures normes.
- Et enfin, la sécurité sans compromis ! Tous les produits de notre gamme PV sont équipés d'un dispositif de coupure thermique breveté pour les faibles courants CC typiques des installations PV.
Principales fonctionnalités
- Conforme à la norme NF EN 50539-11 (Édition 2013 11), la première au monde à prescrire des essais garantissant la sécurité des parafoudres dans les installations photovoltaïques
- Tension de service maximale de 1 500 VCC
- Disponible en versions CEI et UL
- Protection automatique contre les courts-circuits en fin de vie du produit, jusqu'à 10 kA.