Parafoudres de type 1+2

Capacité de décharge élevée

La combinaison de parafoudres et de modules antisurtension de type 1+2 est adaptée à la dérivation directe des courants partiels de foudre dans les systèmes 230/400 V et en même temps à la protection des équipements électroniques sensibles.
Ils sont surtout utilisés dans des installations de bâtiment équipé d’un système parafoudre externe ou dans lesquels des courants partiels de foudre peuvent être directement couplés et dans lesquels des équipements électroniques sensibles sont installés dans la distribution principale.

Les équipements peuvent être utilisés comme équipements de protection contre les surtensions conformément à VDE 0100 partie 443 et partie 534 selon le concept de zones de protection contre la foudre sur les transitions de zone 0A - 1 et supérieur. Le faible niveau de protection Up permet une protection directe des équipements et des installations de la catégorie de surtension IV à I.

Les équipements ayant une capacité de dérivation d’impulsion Iimp de 25 kA par pôle conviennent pour toutes les classes de protection contre la foudre (LPL) I-IV, les équipements de 12,5 kA par pôle conviennent pour les classes de protection contre la foudre III et IV.
OVR_T1+2_400x400

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language