Disjoncteurs différentiels avec fonction de test automatique

Test F-ATI et test F-ARI avec fonction de test automatique ininterrompue


F-ATI et F-ARI sont des RCCB (disjoncteurs différentiels) avec fonction de test automatique ininterrompue. Les RCCB doivent être testés tous les six mois, en fonction de l’application. Ainsi, il est garanti que les contacts fonctionnent correctement et que l’équipement se déclenche en cas de courant de défaut vers la terre.
La révision régulière des RCCBs a un impact sur le fonctionnement ininterrompu des circuits en aval et implique une charge de travail considérable. Cette charge de travail devient superflue si vous utilisez
les disjoncteurs F-ATI et F-ARI. Ces disjoncteurs effectuent automatiquement les tests réguliers et sans mettre hors service l’installation. La manipulation par le personnel de maintenance peut être ainsi réduite au minimum.

Outre les tests automatiques, la série F-ARI est équipée d’une unité de réenclenchement automatique pour fermer le RCCB après le déclenchement. Elle est spécialement conçue pour les zones avec accès limité aux personnes dûment formées en électronique ou aux électriciens. Le réenclenchement se fait sur la base d’un test de l’isolement pour s’assurer qu’il ne s'agit pas d’un défaut permanent. 

Les tests réguliers des disjoncteurs F-ATI et F-ARI peuvent être également exécutés à distance de manière automatisée via le protocole Modbus RS485 avec l’unité de communication ARBus. En outre, les résultats des tests de tous les circuits électriques sont collectés via l’interface ARBus.


 Atouts

  • Économie en termes de frais et de temps: Les coûts de maintenance diminuent car l’équipement effectue automatiquement les tests mensuels conformément aux dispositions de la norme EN 61008. 99 dispositifs en tout peuvent être contrôlés simultanément et lus à partir d’un site distant avec l’interface ARBus.
  • Disponibilité: Contrairement aux unités RCCB traditionnelles, l’alimentation ne doit pas être coupée pendant le test.
  • Facilité d’installation: L’équipement est monté en usine et ne doit pas être couplé.
  • Qualité: Le test de la série F-ATI est homologué VDE, le test de la série F-ARI est certifié IMQ.
  • Intelligent: Surveillance complète de l’application grâce au système de vérification d’erreurs et au contact auxiliaire programmable.

Caractéristiques

  • Nombre de pôles: 2P (5 modules) et 4P (7 modules)
  • Courant nominal: 25, 40, 63 A
  • Courant de défaut assigné: 30, 300 mA
  • Type: A AP-R (sensible au courant alternatif et pulsé, à court retardement)
  • Tension nominale: 230 V~
  • Coordination en back-up avec les appareils ABB comme par exemple: S200, S200 M, S200 P, S800 N, S800 S

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language