Gamme DS301C

La solution COMPACT pour sécuriser les per-sonnes et les équipements

DS301C Range product page banner

Découvrez le disjoncteur différentiel DS301C d'ABB, La solution COMPACT pour sécuriser les personnes et les équipements!

Le saviez-vous? Le DS301C est le disjoncteur différentiel le plus fin d'ABB jamais fabriqué qui soit conforme à la norme EN / IEC 61009-2-1.
ABB présente le DS301C, une nouvelle génération de disjoncteur différentiel en 1 module de large, conçus pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de protection compacte des circuits et des personnes. Sa conception mince libère de l'espace dans le tableau électrique, ce qui permet d'accueillir des technologies modernes telles que des systems de management d’énergie, domotique, etc....
Complétant la série DS201 existante  (2 modules de large), le DS301C est idéal pour les applications à espace limité dans les environnements résidentiels, commerciaux et de construction, prenant des intensités jusqu'à 20 A de courant nominal.

Combinant les technologies disjoncteur et différentiel d' ABB, le DS301C offre :

  • Protection contre les surcharges pour la sécurité de l'installation,
  • Protection contre les courants de défaut pour la sécurité des personnes,
  • Continuité du service pour les circuits fonctionnant correctement.

Le DS301C est un disjoncteur différentiel indépendant de la tension (électromécanique), ce qui signifie qu'il fonctionne de manière fiable même sans tension d'alimentation, ce qui est essentiel pour la détection des défauts et la protection des personnes.

Pour garantir la sécurité et la conformité à la réglementation, vérifiez toujours que les disjonteurs différentiels sont conformes à la norme IEC / EN  61009-2-1. Cette norme définit les exigences relatives aux disjoncteurs différentiels utilisés dans les applications domestiques et similaires et décrit l'utilisation de dispositifs indépendants de la tension pour une protection fiable.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

space saving
Gain de place

Deux fois plus compacte que la combinaison disjoncteur différentiel DS201 ou interrupteur différentiel+disjoncteur conventionnelle, la nouvelle gamme permet de réduire la taille des tableaux électriques ou d'étendre la protection des circuits.

around service
Continuité du service

Lorsqu'un circuit signale un problème, une simple coupure permet d'obtenir des détails sur la fenêtre DTI et l'indication CPI. Un gain rapide pour accélérer la maintenance.

main-benefits-easy-to-install
Facile à installer

Grâce à la facilité de montage de l'appareil sur un rail DIN, à l'identification claire des bornes et à la compatibilité avec les peignes de raccordement, le temps d'installation est limité.

Principales caractéristiques

  • 1 module de large (17,6mm)
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 10 kA
  • Type de déclenchement A – F – G
  • Sensibilité 30mA, 100mA et 300mA
  • Courbes de déclenchement B – C
  • Courant nominal de 6 à 20 A


Hier bij video’s RCBO vervangen door disjoncteur différentiel

Offres connexes


Produits et documentation

Navigateur de produits
Documentation
Loading documents

Select region / language