MNS® Fixed

Solution évolutive pour l’infrastructure et l’industrie de processus

ABB propose dans le domaine du tableau basse tension pour la distribution électrique avec la plateforme MNS®, des solutions leaders sur le marché pour les distributions de puissance et les commandes de moteurs. Avec MNS® Fixed, il est possible de réaliser des distributions de puissance et des commandes de moteur. MNS® Fixed est testé conformément aux normes CEI 61439 (installations de commutation à basse tension) et CEI 61641 (sécurité active contre les arcs électriques).

Par rapport aux autres variantes MNS, MNS® Fixed permet de créer des solutions jusqu’à 25 % plus compactes. Pour y parvenir, les panneaux de câblage peuvent être utilisés deux fois et la largeur des panneaux de départ peut être réduite.

Pour pouvoir malgré tout résister aux conditions environnementales les plus sévères, l’installation a été testée avec une température ambiante élevée et répond au degré de protection IP le plus élevé.


Avantages

  • Coûts d’investissement réduits grâce à une conception optimisée
  • Sécurité élevée pour le personnel et l’installation
  • Coûts d’exploitation réduits grâce au jeu de barres sans entretien
  • Conception fiable, flexible et évolutive
  • Faible encombrement grâce à l’utilisation maximale de la hauteur, conception optimisée des sorties grâce à des panneaux de câblage utilisés deux fois.



Caractéristiques

  • Jeu de barres principal jusqu’à 6 300 A, 100 kA
  • Barres de distribution jusqu’à 1 600 A, 65 kA
  • Systèmes de jeux de barres disponibles en cuivre et en aluminium
  • Protection active contre les arcs électriques parasites selon CEI 61641 avec Arc Guard TVOC 2,
    Critères 1-5 à 400 V / 100 kA resp. 690 V/65 kA, 500 ms
  • Conception modulaire
  • Subdivision interne jusqu’à la forme 4b selon CEI 61439
  • Combinaison flexible possible avec le portefeuille MNS 3.0
  • Combinaison avec ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital possible

MNS Fixed

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?



Pour en savoir plus

Soutien à la planification
Documents
Loading documents


Produits connexes



  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language