La plate-forme MNS d’ABB pour les tableaux basse tension a continué à évoluer depuis plus de 45 ans. Depuis sa création, sa conception s’attache aux principes fondamentaux de sécurité, de fiabilité et d’adaptabilité. Lors de l’assemblage du MNS, la technologie avec accès arrière permet d’optimiser l’espace et de rentabiliser le centre d’énergie et l’application MCC..
MNS Rear offre
- Une sécurité maximale : la conception exceptionnelle de la protection passive contre les arcs électriques et les tests de vérification complets garantissent véritablement la sécurité des utilisateurs ainsi que le fonctionnement fiable des équipements.
- Vérification de la conception : Le système est conforme aux normes les plus strictes grâce à la conception standard de la cellule universelle du MNS et au séparateur multifonctionnel unique qui assurent une protection contre le contact.
- La technologie débrochable est reconnue comme étant la solution adéquate pour les applications industrielles dans lesquelles les contraintes de continuité de fonctionnement sont vitales. Le remplacement des modules est possible le tableau restant sous tension, assurant une souplesse optimisée.
- Flexible et sur mesure : intégration harmonieuse avec l’ensemble de la gamme MNS.
- Mauvaise traduction. Accès au câble séparé et à l’arrière pour une sécurité opérationnelle maximale.
- Réduction de l’encombrement : jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport à l’accès frontal, conception en ligne unique.
- Option 'digital' : utilisation d’appareils numériques permettant la surveillance de l’état de l’équipement et la gestion de l’énergie, et s’intégrant de manière harmonieuse dans la gamme ABB Ability™.
Interchangeabilité complète des modules entre les différents modèles MNS en cas d’accès avant ou arrière.
Intégration de dispositifs 'digita' pour recueillir et communiquer les données du système électrique. Ces informations sont disponibles dans le système de surveillance de l’état de l’équipement ABB AbilityTM ou tout autre système de gestion de l’énergie. Il est possible de les utiliser pour réaliser des économies opérationnelles grâce à une meilleure efficacité.
Priorité à la sécurité
Comme toutes les solutions MNS, MNS Rear est entièrement testé à la tenue à l'arc interne conformément à la norme CEI TR 61641 Éd. 3, critères 1 à 7.
MNS Rear permet une installation rapide et simple. Une fois installé, le système peut être facilement accessible, reconfiguré et entretenu, l’accès aux câbles étant cloisonné à l’arrière.