Maintenance prédictive

Maximiser l'efficacité avec un programme de maintenance adapté

Une maintenance appropriée permet de réduire les risques de défaillances et/ou d'arrêts et d'étendre la durée de vie du tableau, et réduire ainsi les coûts totaux d'exploitation. L'objectif du service Systèmes basse tension ABB est de garantir des performances et une disponibilité maximales pour les tableaux basse tension de nos clients. La disponibilité d'un tableau assure la productivité.

Les pratiques de maintenance standard, telles que la maintenance corrective ou réactive, restent onéreuses car elles surviennent subitement et affectent la production et la disponibilité. La maintenance préventive ou continue est généralement appliquée sur une base annuelle, lors d'un arrêt programmé, contribuant ainsi aux coûts de maintenance.

En évaluant les informations mises à disposition par les systèmes d'appareillage intelligents ABB, en association avec les systèmes existants de surveillance et de contrôle de l'installation, un programme de maintenance prédictive peut être adopté.

L'expertise du service Systèmes basse tension ABB permet :

  • de disposer d'un budget de maintenance facile à établir basé sur l'exploitation courante de l'installation,
  • d'utiliser des pièces ABB d'origine, certifiées usine pour garantir la disponibilité,
  • de vérifier et d'assurer en continu un niveau élevé de sécurité, de disponibilité et de fiabilité,
  • de fournir des performances optimales sur le cycle de vie du tableau.

 

presentation
Loading documents
Select region / language