Ouvrez de nouvelles voies
La série de disjoncteurs de puissance à boîtiers moulés SACE Tmax XT est conçue pour maximiser la simplicité d’utilisation, l’intégration et la connectivité, tout en garantissant fiabilité, sécurité et qualité. Plutôt que de simplement offrir une protection autonome, ils sont perçus comme des éléments essentiels du système qui vous offre une complète flexibilité, des capacités de rupture extrêmes ainsi qu’un rendement fiable sous pression. Avec sept tailles différentes et des fonctions de protection allant jusqu’à 1 600 A, il y a une solution pour chaque utilisation.