Démarreurs électroniques compacts

Un démarreur compact intégrant encore plus de fonctionnalités

Les démarreurs électroniques compacts d'ABB sont des démarreurs hybrides novateurs à démarrage direct en ligne et inversé avec une protection de surcharge du moteur et des fonctions d'arrêt d'urgence qui sont toutes entièrement intégrées.
Les dispositifs combinent les avantages de l'électronique et des relais mécaniques pour offrir un rendement élevé tout le long d'une durée de vie exceptionnellement longue. Grâce à sa largeur étroite de 22,5 mm seulement, la gamme HF est la technologie de choix pour les applications nécessitant de l'économie d'espace.

Principaux avantages

• Marche avant et inversée, protection du moteur et fonctions d'arrêt d'urgence toutes incluses
• Jusqu'à 90 % d'économie d'espace – seulement 22,5 mm de largeur
• Jusqu'à 75 % moins de temps requis pour le câblage et l'installation
• Grâce à ses nombreuses fonctions intégrées, les risques d'erreur de câblage sont diminués
• Le contournement électronique permet la commutation sans tension des contacts mécaniques, ce qui réduit les pertes de puissance jusqu'à 34 %

Principales caractéristiques

• Jusqu'à 6,1 hp - 500 V et 9 A pour les charges résistives
• Peut être placé sur un rail DIN
• Contrôlé à partir d'une sortie PLC de 24 VCC
• Démarreur à inversion précâblé
• Durée de vie électrique : 30 millions de cycles d'opération
• Homologué ATEX, SIL3 et PL e

Electronic compact starters group picture_preview

Faits saillants

Produits et documents

Découvrez plus de produits !

Ne ratez pas notre gamme exhaustive de produits adaptés au marché canadien !

Offres pour le Canada
Select region / language