Un rendement élevé dans un petit format
La gamme de mini-contacteurs M est une solution optimisant le rendement et la taille. Sa fiabilité élevée, même dans des conditions extrêmes, combinée à sa petite dimension et à ses raccords sécuritaires, donne une conception facile et des panneaux compacts.
Principaux avantages
- Un rendement élevé même lorsqu'ils sont installés côte à côte
- Une vaste gamme de bobines est disponible
- Jusqu'à six contacts auxiliaires peuvent être montés
- Opération rapide
Principales caractéristiques
- Jusqu'à 10 hp - 600 V et 20 A 600 VCA - Usage générale
- Deux types de bornes offerts : bornes à vis et bornes à vis spécifiques pour des cosses à œillets
- Versions CC standard avec bobines à plage de fonctionnement prolongées
- Gamme complète d'accessoires, y compris des blocs de contact auxiliaires à montage frontal ou latéral, des supresseurs de surtension et des minuteries électroniques