Les contacteurs GF, GAF et GA sont spécialement conçus pour commuter des circuits CC allant jusqu'à 1 500 V. Grâce au sectionnement efficace des circuits CC, la gamme de produits est l'une des plus compactes sur le marché pour des applications telles que les panneaux solaires photovoltaïques, la recharge de véhicules électriques, les systèmes UPS et les systèmes de stockage d'énergie. La gamme standard de contacteurs AF d'ABB peut également être utilisée pour commuter des circuits CC de 850 V CC et moins.
Avantages du produit
- Conception compacte et moderne
- Homologué IEC et UL
- Accédez à un soutien mondial et utilisez les mêmes produits n'importe où dans le monde
- Fiable dans tous les réseaux
Caractéristiques du produit
- Jusqu'à 1 050 A, 1 500 V CC-PV3 pour les applications d'énergie solaire photovoltaïque.
- Jusqu'à 2 050 A, 1 000 V CC-1
- Les gammes GF et GAF sont fondées sur la technologie éprouvée AF
- Vaste gamme de tension de commande (p. ex. 100-250 V CA/CC)
- Interface à automate programmable (PLC), 24 V CC - 100 mA
- Suppression de surtension intégrée