Alimentations CP-S.3 et CP-S.DC

Les alimentations triphasées CP-S.3 et le convertisseur DC-DC haute tension CP-S.DC se distinguent par une efficacité et une fiabilité élevées dans un format compact. Cette série innovante a été développée pour un large éventail d’applications, en plus de la construction mécanique ainsi que des applications maritimes et offshore.

Elle offre une réserve de puissance intégrée de 150 % pendant cinq secondes et fonctionne avec un rendement pouvant atteindre 94 %. Grâce à une protection contre la surchauffe, une correction active du facteur de puissance, une large plage d’entrée AC et DC certifiée et de nombreuses homologations internationales, y compris maritimes, les nouvelles alimentations CP-S.3 et CP-S.DC constituent le choix privilégié pour de nombreuses applications industrielles.

CP-S group images

Avez-vous besoin d’assistance ou de plus d’informations sur le produit?

Contactez-nous

Proposition de valeur

energy
Efficacité énergétique
space-saving-cp
Compact
reliable-widget
Fiabilité du système et fonctionnement continu

Disponibilité mondiale

La gamme CP-S peut être utilisée dans de nombreuses installations à travers le monde. Une large plage de tensions d’entrée AC et DC certifiée ainsi qu’une multitude d’homologations, y compris maritimes, vous offrent la garantie d’un approvisionnement mondial, quel que soit l’endroit où vous concevez, installez ou exploitez vos équipements.

Faible encombrement

Les alimentations CP-S.3 et CP-S.DC économisent un espace précieux dans l’armoire électrique grâce à leur conception compacte et à leur haute efficacité. Par rapport à d’autres alimentations disponibles sur le marché, la gamme CP-S d’ABB permet des économies d’espace allant jusqu’à 50 %. Associés à une efficacité élevée et à des pertes de puissance réduites, les appareils CP-S constituent une solution économique et peu encombrante pour les applications où la taille est un facteur déterminant.

Réduction des coûts

La conception compacte des CP-S.3 et CP-S.DC permet à l’utilisateur une optimisation de l’équipement de l’armoire de commande. Combinée à l’efficacité énergétique accrue des appareils, elle contribue à une réduction significative des coûts d’exploitation.

Fiabilité accrue

Un boîtier métallique, un circuit imprimé avec revêtement protecteur (PCBA) ainsi que la certification marine font des alimentations CP-S.3 et CP-S.DC le choix idéal pour des applications telles que l’éolien, le solaire et le maritime.

Compatible avec d’autres produits ABB

Une véritable redondance peut être obtenue grâce à l’utilisation de l’unité de redondance optionnelle CP-C.1-A-RU. Les modules tampons CP-B contribuent à assurer une alimentation sans interruption à court terme avec une tension de 24 V DC, en soutenant la charge en cas de coupure de courant.

Faible dégagement de chaleur

Le faible besoin en refroidissement externe et la faible influence sur les autres appareils dans la même armoire.

Highlights

CP-S.1 link

Gamme CP-S.1

Découvrez la famille complète et jetez un coup d’œil à la gamme CP-S.1!

Produits et documents


Select region / language