Alimentations électriques CP-S.1: Haute efficacité et fiabilité dans une conception compacte. Cette gamme avancée est conçue pour une grande variété d'applications, y compris la construction mécanique. Elle offre une réserve de puissance intégrée de 150 % pendant cinq secondes et fonctionne avec un rendement allant jusqu'à 94 %.
Avec une protection contre la surchauffe, une correction active du facteur de puissance (variante de 120 W à 960 W), une large plage de tension d'entrée CA et CC certifiée et des homologations internationales complètes, y compris pour la marine, les nouveaux blocs d'alimentation CP-S.1 conviennent idéalement à de nombreuses applications industrielles.