Télérupteur électromécanique

Famille de produits E290

Les télérupteurs sont des appareils actionnés électromécaniquement. Grâce à ces derniers, une commande d’éclairage à faible consommation peut être mise en œuvre sans consommation en mode veille. Les télérupteurs sont commandés par deux ou plusieurs boutons-poussoirs donnant une impulsion de courant. Les télérupteurs peuvent piloter des sources d’éclairage conventionnelles, tels que des éclairages à LED. Avec des accessoires modulaires, il est possible de mettre en œuvre une commande centrale. Une commande par un détecteur de mouvement ou une minuterie est possible au moyen d’un module à signal permanent.
e290-neu

Are you looking for support or purchase information?


E290 - Variantes de montage possibles

Consigne de sécurité
Dans le cas où plusieurs télérupteurs sont installés à proximité directe les uns des autres, il est conseillé de prévoir un espace intermédiaire (intervalle) Une évacuation optimale de la chaleur des différents modules est ainsi garantie. Vous trouverez à cet effet les entretoises ZLS725 ou ZLS726 (selon l’application) dans les données de commande.

E290 pour applications en 60 Hz - Variantes de montage possibles

Consigne de sécurité
Dans le cas où plusieurs télérupteurs sont installés directement côte à côte, il est conseillé de prévoir un espace intermédiaire (intervalle) Une évacuation optimale de la chaleur des différents modules est ainsi garantie. Vous trouverez à cet effet les entretoises ZLS725 ou ZLS726 (selon l’application) dans les données de commande.



Informations techniques




FAQ


Commander un télérupteur avec détecteur de mouvement ou minuterie

Les télérupteurs électromécaniques de la série E290 sont commandés par une brève impulsion de courant générée par un bouton-poussoir. Une commande permanente sans modules additionnels n'est ici pas possible. Pour rendre néanmoins possible une commande au moyen d'un détecteur de mouvement, d’une minuterie ou d’un interrupteur crépusculaire, on peut utiliser un module à signal continu.

Télérupteur avec éclairages à LED

Les télérupteurs sont des appareils actionnés électromécaniquement. Grâce à ces derniers, une commande d’éclairage à faible consommation peut être mise en œuvre sans consommation en mode veille. En outre, tant des sources d'éclairage courantes, comme les ampoules à filaments, les tubes fluorescents ou les ampoules à halogène, que des éclairages à LED peuvent être utilisées.

Le nombre de sources d’éclairage qui peuvent être connectées dépend en outre essentiellement du type et de la puissance des composants à LED, des courants de fermeture du circuit et de l’ampérage nominal du télérupteur.


Télérupteur pour commande d’arrêt centrale

Les télérupteurs sont des appareils actionnés électromécaniquement. Grâce à ces derniers, une commande d’éclairage à faible consommation peut être mise en œuvre sans consommation en mode veille. Les télérupteurs sont commandés par deux ou plusieurs boutons-poussoirs donnant une impulsion de courant. A l’aide d’un module additionnel sur la commande centrale, plusieurs télérupteurs peuvent être pilotés à partir d’un emplacement central.

Les commandes centralisées sont toujours prioritaires et activent ou désactivent de manière fiable la bobine reliée mécaniquement du télérupteur Cela se fait indépendamment de la position de commutation précédente des différents télérupteurs.


Commutation va-et-vient /commutation en croix ou télérupteur?

Pour commander un éclairage depuis plusieurs positions de commutation, il est possible dans une installation électrique classique d’utiliser une commutation va-et-vient ou une commutation en croix. Une commutation va-et-vient est utilisée pour commander l’éclairage depuis deux emplacements, et une commutation en croix pour activer et désactiver depuis plus de deux emplacements. Une telle installation électrique est développée, par exemple, dans les couloirs, les cages d'escalier ou les caves.

Une alternative à la commande d’éclairage depuis plusieurs emplacements est constituée par une commutation à touches avec un télérupteur. Ici, des touches sont utilisées plutôt que des interrupteurs, et l'éclairage est allumé et éteint par le télérupteur dans la distribution secondaire. Une installation électrique avec des télérupteurs présente différents avantages par rapport à un câblage avec commutation va-et-vient ou commutation en croix.




Pour en savoir plus

Informations sur le produit
Soutien à la planification
Produits
Documents

Ces appareils sont principalement implantés dans des bâtiments privés, dans des bâtiments commerciaux et publics ainsi que dans des installations industrielles. En règle générale, une commande des télérupteurs par boutons-poussoirs est utilisée dans les endroits où la lumière doit être commandée à partir d’au moins trois points différents.

Grâce au mécanisme de commutation interne, nous obtenons un circuit propre et fiable (système analogue à un stylo-bille). L’appareil commute à la position précédente à chaque impulsion de commande envoyée au système bobine-aimant et la maintient mécaniquement jusqu’à la prochaine impulsion de commande. Le résultat de la commande donnée par un bouton-poussoir externe (par exemple dans le couloir) dépend donc toujours de l'état actuel du télérupteur impulsé. S'il est enclenché, il se désenclenchera alors à l’impulsion suivante (séquence de commutation : 0-1-0-1-0 -…).

Loading documents






  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language