Appareils de mesure

Appareils de mesure pour une gestion efficace de l'énergie

smarterenergymanagement_header_1183x353

La gestion de l'énergie est l'un des plus grands défis de chaque entreprise et de chaque application.

Dans le secteur industriel et dans les usines de fabrication, la consommation d'énergie a un impact énorme sur les coûts d'exploitation. Les gestionnaires d'installations sont conscients que les systèmes de comptage et de surveillance de l'énergie sont importants pour réduire les coûts énergétiques.

En outre, un bâtiment commercial ou résidentiel économe en énergie réduit les coûts d'entretien et de services publics, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie.

ABB propose une large gamme de dispositifs à haut rendement énergétique et de solutions de comptage avancées qui surveillent la consommation d'énergie pour vous aider à gérer votre énergie et à réduire la consommation d'énergie.

Avantages
  • De nouvelles possibilités d'économies grâce à des informations détaillées sur la consommation d'énergie
  • Répartition des coûts de l'énergie
  • Surveillance des courants alternatifs et continus
  • Dynamique de mesure élevée : mesure fiable de l'énergie des courants faibles à élevés
  • Approbation METAS Suisse


Notre gamme de produits

Accessoires pour compteurs d'énergie

Interface KNX, boîtier apparent et accessoires de montage



Informations complémentaires

Informations
Soutien à la planification
Produits
Documents

La gestion et l’analyse de l’alimentation en courant n’ont cessé de gagner en importance au cours des dernières années. Sans mesurer sa consommation et enregistrer les valeurs instrumentales, telles que le courant, la tension, la puissance réactive ou le facteur de puissance, il est presque impossible d’améliorer l’efficacité des installations installées. Différents domaines d’application requièrent des solutions individuelles pour la mise en œuvre d'un système efficace d'un point de vue énergétique. Peu importe le projet d'installation: chaque application peut être réalisée dans son intégralité, rapidement et aisément. Pour que vos projets soient un succès dans ce cadre, la large gamme de produits proposée par notre entreprise nous permet d’être à vos côtés dans toutes les situations. Du compteur d'énergie au système de mesure du courant utilisé pour l’analyse de chacun de vos consommateurs en passant par des appareils de mesure multiples, ABB propose des systèmes complets. Avec l’EQmatic Gateway, vous avez également la possibilité de collecter, d’analyser et d’exporter l’ensemble des valeurs liées à la consommation via un M-Bus ou Modbus RTU.


Loading documents


Site de web associé

Select region / language