M4M 2X

Analyseurs de réseau

M4M 2X étend la famille d’analyseurs de réseau ABB avec une gamme de produits innovants et flexibles.

Les nouveaux analyseurs de réseau M4M 2X peuvent être montés sur un rail DIN sans écran, assurant ainsi la connectivité à distance la plus forte et la plus évolutive aux solutions numériques ABB : de l’application mobile au logiciel pour PC pour un accès autonome, jusqu’à la gestion de la distribution secondaire en passant par la plateforme sur le Cloud pour une approche de système complet.

M4M 2X assure la plus grande flexibilité aux spécifications des projets de produits et de systèmes en termes de caractéristiques et de services, grâce à des packs de fonctionnalités pour une évolutivité étendue des caractéristiques du produit, afin de couvrir tous les besoins de surveillance de l’énergie dans le système de distribution d’énergie : de la surveillance de l’efficacité énergétique de haute précision des paramètres électriques à l’analyse complète de la qualité de l’alimentation par le biais d’indicateurs clés de performance avancés.

Points forts :

  • Mesure statistique et optimisation des coûts énergétiques, pour éviter les frais et les pénalités
  • Surveillance des équipements grâce à l’analyse de la qualité de l’alimentation
  • Aide à la mise en conformité avec les législations relatives à l’efficacité énergétique

Principales caractéristiques :

  • Application mobile et logiciel pour PC pour un accès à distance au M4M 2X, avec des informations graphiques pour une lecture et une configuration intuitives
  • Gagnez du temps en copiant/collant la configuration d’un M4M 2X à un autre
  • Possibilité de montage sur rail DIN avec des bornes entièrement amovibles pour un câblage facile
  • Intégration native dans le système de gestion de la distribution secondaire System pro M compact InSite et dans la solution Cloud ABB Ability™ - Gestionnaire de l’énergie et des actifs
M4M-MODBUS-front-left_Webpage


Highlight



Accès au M4M 2X




Explorez les nouvelles gammes

M4M 2X (standard)
Courant, Tension, Fréquence, Puissance, Facteur de puissance
Courant neutreCalculé
4 quadrants d’énergie (import / export)
Distorsion harmonique totale (THD)
Journaux de notification
Alarmes uniques25
Valeurs de la demande, Demande max/minBasique
Sorties numériques2
+PQ1
Harmoniques / Déséquilibres25ème / •
HistoriquesIntermédiaire
Horloge en temps réel
+PQ2
Harmoniques / Déséquilibres40ème / •
HistoriquesAvancé
Horloge en temps réel
+RTS
Tarifs6
Alarmes complexes avec logiques4
Horloge en temps réel
E/S programmables 4*
*Remplacement des caractéristiques de 2 sorties numériques




Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language