Disjoncteurs automatiques pour les applications générales

Gamme S200

Les disjoncteurs automatiques de la série S200 protègent les câbles et les lignes contre la surcharge et les courts-circuits conformément aux normes DIN VDE 0100-430 et DIN VDE 0100-530. Ils se conforment aux consignes de construction DIN VDE 0641-11 et/ou CEI/EN 60898-1 (disjoncteurs pour installations domestiques et similaires), DIN VDE 0660-101 et/ou CEI/EN 60947-2 (dispositifs de commutation basse tension, disjoncteurs) et UL 1077 (protections supplémentaires à utiliser dans les équipements électriques).
S200-B16_390x260

En savoir plus

Informations sur le produit
Produits
Documents
Les disjoncteurs automatiques de la série S200 protègent les câbles et les lignes contre la surcharge et les courts-circuits conformément aux normes DIN VDE 0100-430 et DIN VDE 0100-530. Ils se conforment aux consignes de construction DIN VDE 0641-11 et / ou CEI/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 et / ou CEI/EN 60947-2 et UL 1077.

Leur borne de connexion brevetée assure une mise en contact et une manipulation simples et sûres au moyen d'une plaque de pression. Pour une meilleure visibilité lors du câblage, l'orifice de raccordement pour les câbles se situe au-dessus de l'orifice de raccordement pour la barre de pontage. Des sections de conducteurs jusqu'à 35 mm² peuvent être raccordées directement au dispositif via la borne de connexion avec une isolation de classe de protection IP20.

La large gamme d’accessoires vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vos tâches d’installation.

Grâce à de nombreuses homologations, les disjoncteurs automatiques de la gamme S200 peuvent être utilisés dans le monde entier. Chaque appareil est soumis à trois reprises à des tests de qualité et de performances intensifs avant la livraison.
Loading documents

Autres produits

Select region / language