SNX200 – FlexLine®

La série compacte SNX200 de disjoncteurs de canalisation FlexLine® est conçue pour protéger tout type de bâtiment contre les surcharges et les courts-circuits, garantissant ainsi la fiabilité et la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement. Elle offre 1P+N en une seule largeur de module et 3P+N en 3 largeurs de module pour économiser jusqu’à 50% d’espace dans les installations.

Faisant partie du système FlexLine®, le SNX200 est équipé de bornes enfichables qui permettent de gagner 50% de temps d’installation. En outre, les dispositifs FlexLine® peuvent être installés de manière flexible dans une taille unique avec la barre omnibus PSX pour gagner davantage de temps et d’espace.

Principaux avantages

  • Solution compacte permettant d’économiser jusqu’à 50% d’espace
  • Convient à une large gamme d’applications
  • Code QR imprimé au recto, menant à la page détaillée du produit avec toutes les informations sur le produit.
  • Insertion pratique du câble par l’avant du côté de la charge
  • Flexibilité d’installation du SNX200 avec tout autre dispositif FlexLine® sur un rail DIN, connecté à une seule barre omnibus


Principales caractéristiques

  • 1P+N en 1 largeur de module
  • 3P+N en 3 largeurs de module
  • Courant assigné jusqu’à 32 A; bornes côté charge enfichables jusqu’à 20 A
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 6 kA
  • Caractéristiques de déclenchement C

Points forts de FlexLine®

Découvrez la série



Plus d'informations

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language